Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Compact cylinder for proximity sensor

We are expanding our range with the E 7021 compact cylinder. This means our cylinder with proximity sensor is now also available with an O-ring port. The oil can therefore be supplied directly through the plate instead of via extra hose lines.

Vestavné díly

The tried and trusted aluminium compact cylinder with adjustable proximity sensors directly on the cylinder is now also available with an O-ring port.

  • Material: hard coated aluminium
  • Max. temp. = 150°C
  • Max. p = 160 bar

To E 7021 Compact cylinder Další informace

 

Magnetic proximity sensors

The magnetic proximity sensors can be conveniently mounted in the T-slot for easy positioning and adjustment.

Positioning

Here you will find assistance on how to easily position magnetic proximity sensors.

Discover our range of hydraulic cylinders

All hydraulic cylinders are available from stock and can be delivered in the shortest possible time. In addition, you receive the corresponding CAD data with just a few clicks.



Overview of connection and fixing options
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze