Ett par exempel på våra åtaganden inom hållbarhet
Elproduktion
Sedan 2021 har vi endast köpt el som är genererad från 100 % förnybara energikällor.
Värmepumpar och solcellssystem
Våra anläggningar i Hohenems och Lingenau värms och kyls med hjälp av värmepumpar med 100 % grön el, helt utan fossila energikällor. Vårt första solcellssystem installerades också i vår nya kontorsbyggnad i Hohenems, som öppnade 2022. Det består av 96 moduler med en effekt på 35,5 kWp, som genererar cirka 35 000 kWh el per år. Anläggningen i Lingenau, med 1144 moduler och en effekt på 463 kWp, togs i drift i maj 2023. Efter sex månaders drift uppgick den producerade energin redan till cirka 300 000 kWh. Även solcellssystemet i Wolfurt byggdes successivt ut tills det stod färdigt i slutet av november 2023. Här genereras energin av 2776 moduler. Den planerade produktionen är cirka 1,2 miljoner kWh el per år, vilket skulle täcka cirka 7 % av vårt elbehov.
Elbesparingar
Vi sparar energi genom olika åtgärder, såsom konsekvent användning av LED-belysning, lokalisering av tryckluftsläckage eller automatisk avstängning av maskiner och system. Dessutom strävar vi efter att kontinuerligt genomföra ytterligare optimeringar.
Värmeåtervinning
Vi slösar ingen onödig energi och leder därför vidare spillvärme från våra maskiner och anläggningar direkt till vårt uppvärmningssystem. Till exempel värms vår byggnad vid huvudkontoret i Wolfurt till 90 % med spillvärme och endast 10 % med naturgas.
Optimeringssystem för kylenergi
Vi investerar i högeffektiva kylanläggningar på produktionshallarnas tak.
Separering av återvinningsbart material och restavfall
Allt avfall separeras av Meusburger konsekvent i återvinningsbart och restavfall. På så vis möjliggörs en miljövänlig återvinning.
Skadeämnesrengöring
Vår produktionsprocess sker i största utsträckning utan skadeämnen. Vid behandlingen av stål absorberas skadliga ämnen med lämpliga filteranordningar.
Företags cykel
De anställda har möjlighet att gratis av Meusburger skaffa sig en JobRad -cykel att användas både privat och för jobbet. Likaledes kan anställda som åker till jobbet med tåg använda cyklarna, som förvaras vid Wolfurt och Hohenems tågstationer, för att cykla till företaget.
Laddstation för el-cyklar
Medarbetare som cyklar till jobbet på el-cyklar och därmed gör en stor insats för miljön, kan kostnadsfritt ladda sin el-cykel på två ladd stationer. Det finns dessutom, på företagsområdena, laddstationer som kan brukas för våra eldrivna tjänstebilar.
Cykeltävling
Meusburger deltar årligen i regionen Voralbergs cykeltävling. Där kan medarbetarna få bättre hälsa genom att cykla så många kilometer som möjligt samtidigt som de skyddar miljön. Mer information
Trafik till arbetet
41 minibussar står till förfogande för medarbetarna för deras dagliga arbetsväg. Därmed är Meusbeurger partner till projektet klimaaktiv mobil och bidrar aktivt till att skydda miljön och klimatet. Sedan 2022 har företagsbussarna successivt ersatts med e-bussar.
Livsmiljö för bin
Bin är bland de viktigaste varelserna i vårt ekosystem. På vår produktionsplats i Lingenau har vi därför stött den unge biodlaren Florian Faißt i anskaffningen av sina åtta bikupor som vardera innehåller ungefär 50 000 bin. Tack vare vår blomsteräng runt byggnaden kan djuren hitta tillräckligt med blommor och vi bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.