Aperçu et exemples de montage
Nos éléments de guidage autorisent des nombres de cycles élevés avec fonctionnement en douceur. Cela est rendu possible par une qualité de surface de Ra 0,1. Une rigidité maximale est atteinte par la fixation sur la plaque de guidage. Nous livrons volontiers les colonnes de guidage dans la longueur souhaitée.
![Colonne de guidage E 5076 avec collerette médiane Colonne de guidage E 5076 avec collerette médiane](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5076_INT.png)
Colonne de guidage E 5076 avec collerette médiane
- Insertion par pression et sécurisation avec des pièces de maintien
![Colonne de guidage E 5076 avec collerette médiane Colonne de guidage E 5076 avec collerette médiane](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_E5076_INT.png)
![Colonne de guidage avec flasque médian E 5078 Colonne de guidage avec flasque médian E 5078](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5078_INT.png)
Colonne de guidage avec flasque médian E 5078
- Insertion par pression et sécurisation avec des vis
![Colonne de guidage avec flasque médian E 5078 Colonne de guidage avec flasque médian E 5078](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_E5078_INT.png)
Douilles pour cage à billes - fonctionnement facile et précis
- Pour des vitesses plus élevées et une précision maximale
Douille de guidage par glissement, autolubrifiante E 5152 - une alternative excellente
- Pour des applications autolubrifiantes par le dépôt d'huile et de lubrifiant solide MoS2 dans la couche frittée
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5152_INT.png)