Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Often there are long set-up times and unnecessary machine downtimes due to numerous temperature regulation connections. Not only time loss but also quality issues can also result through possible coupling errors. Meusburger offers the perfect solution for optimising set-up times with their system EU & USA multi couplers.
Short set-up times
The various multi couplers from Meusburger make it possible to connect the temperature control circuits in just one step. Through the central connection customers benefit from optimised set-up times of the temperature regulation components of, for example, 20 minutes down to 20 seconds. Errors such as mixing up the hoses can also be avoided. This makes set-up processes not just fast, but also easy and reliable. Time savings start already in the design phase thanks to clear selection, CAD data and ordering at the press of a button, as well as delivery from stock.
System changeover - but how?
It makes sense to use the same coupling profile that is currently in use. This allows coupling to the multi coupler on the mould parallel to the changeover of the individual hoses on the machine. For this purpose, Meusburger offers the multi coupler in the systems EU (E 2861 / E 2871), USA (E 2862 / E 2872) and RMI-Stäubli (E 2830 / E 2833). In mould making, the pressure test can then also be carried out with single couplers. In the Meusburger range, the multi couplers are available with free flow or with valve. Due to the modular design, the connection of the hoses is possible by means of different nozzles or threads.
Further advantages
By preheating the mould before the changeover, the time until the first good part can often be significantly reduced again. Due to the simple connection option, the multi coupler is also ideal in this situation. With frequent mould changes, downtimes can be greatly reduced and the number of skilled personnel required can be significantly minimised.
The Meusburger multi coupler is the optimal solution for frequent mould changes.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement