Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Oftmals entstehen durch eine Vielzahl von Temperieranschlüssen lange Rüstzeiten und unnötige Stillstandzeiten der Maschine. Ebenso können durch eventuelle Fehler beim Ankuppeln nicht nur ein Zeitverlust, sondern auch Qualitätsprobleme auftreten. Meusburger bietet hier mit der Multikupplung System EU & USA die optimale Lösung zur Rüstzeitoptimierung.
Kurze Rüstzeiten
Die verschiedenen Multikupplungen von Meusburger ermöglichen den Anschluss der Temperierkreisläufe in nur einem Arbeitsschritt. Durch den zentralen Anschluss profitieren Kunden von einer Rüstzeitoptimierung für den Temperieranschluss von beispielsweise 20 Minuten auf 20 Sekunden. Ebenso können Fehler wie das Verwechseln der Schläuche vermieden werden. Somit sind Rüstvorgänge nicht nur schnell, sondern auch einfach und sicher realisierbar. Die Zeitersparnis beginnt bereits bei der Konstruktion durch übersichtliche Auswahl, CAD-Daten und Bestellung auf Knopfdruck sowie Lieferung ab Lager.
Systemumstellung – aber wie?
Es bietet sich an, dasselbe Kupplungsprofil einzusetzen, das aktuell im Einsatz ist. So kann parallel zur Umrüstung mit den Einzelschläuchen an der Maschine auf die Multikupplung am Werkzeug gekuppelt werden. Dafür bietet Meusburger die Multikupplung in den Systemen EU E 2861 / E 2871, USA E 2862 / E 2872 und RMI-Stäubli E 2830 / E 2833 an. Im Werkzeugbau kann somit auch mittels Einzelkupplungen die Druckprüfung durchgeführt werden. Im Sortiment von Meusburger stehen die Multikupplungen mit freiem Durchfluss oder mit Ventil zur Verfügung. Durch die modulare Bauweise ist die Anbindung der Schläuche mittels verschiedener Tüllen oder Gewinde möglich.
Weitere Vorteile
Durch das Vorwärmen des Werkzeugs vor dem Wechsel kann die Zeit bis zum ersten Gutteil oft nochmals deutlich reduziert werden. Aufgrund der einfachen Anschlussmöglichkeit eignet sich die Multikupplung auch in dieser Situation hervorragend. Bei häufigem Werkzeugwechsel können somit die Stillstandzeiten stark reduziert und der Fachpersonaleinsatz deutlich minimiert werden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen