Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Meusburger hydraulic cylinders now with stroke of up to 200 mm
18.01.2017, Construction de moules
From now on the standard parts manufacturer Meusburger also offers hydraulic cylinders with a stroke of up to 200 mm available from stock. Thanks to the finely graduated stroke lengths a large application range is possible. Due to the standard lengths and transverse holes the double-acting cylinders can be flexibly installed.
Due to the countless variants which are offered on the market, the selection and configuration of the appropriate hydraulic cylinder is very time-consuming and difficult - which also affects the lead times. With a clear selection of high-quality and standardised hydraulic cylinders, Meusburger helps its customers save time and money. New in the Meusburger range is the extension of the hydraulic cylinders E 7000, E 7001 and E 7020. These are now available from stock with a stroke of up to 200 mm. A particular characteristic of the double-acting hydraulic cylinders from Meusburger are the standard axial and transverse holes. Furthermore the piston rods are hardened and ground and therefore offer optimal protection against damages and leaks. All Meusburger hydraulic cylinders are equipped with FKM (Viton®) seals enabling operating temperatures of up to 180°C. Also the matching accessories, such as couplers, magnetic proximity sensors for position monitoring and appropriate threaded fittings are offered by the standard parts manufacturer. The CAD data are available for download immediately, whereby the stroke is directly entered in the digital catalogues and then transferred to the appropriate CAD programme. As usual with Meusburger, the new hydraulic cylinders are available from stock.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement