Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Meusburger Hydraulikzylinder jetzt mit bis zu 200 mm Hub

18.01.2017, Matrijzenbouw

Ab sofort bietet der Normalienhersteller Meusburger auch Hydraulikzylinder mit bis zu 200 mm Hub ab Lager an. Dank den fein abgestuften Hublängen wird ein großes Einsatzgebiet ermöglicht. Aufgrund der serienmäßigen Längs- und Querbohrungen können die doppelwirkenden Zylinder flexibel montiert werden.

Durch die unzähligen Varianten, welche am Markt geboten werden, gestaltet sich die Auswahl und das Konfigurieren des passenden Hydraulikzylinders sehr zeitaufwendig und mühsam - was sich auch auf die Lieferzeiten auswirkt. Mit einer übersichtlichen Auswahl an hochwertigen und standardisierten Hydraulikzylindern kann Meusburger seinen Kunden zur Einsparung von Zeit und Geld verhelfen. Neu im Meusburger Sortiment ist die Erweiterung der Hydraulikzylinder E 7000, E 7001 und E 7020. Diese sind nun auch mit einem Hub von bis zu 200 mm ab Lager erhältlich. Ein besonderes Merkmal der doppelwirkenden Zylinder von Meusburger sind die serienmäßigen Längs- und Querbohrungen. Zudem sind die Kolbenstangen gehärtet und geschliffen und bieten somit optimalen Schutz vor Beschädigungen und Leckagen. Die standardmäßig verwendeten FKM-Dichtungen (Viton®) ermöglichen Einsatztemperaturen von bis zu 180°C. Auch das passende Zubehör, wie Kupplungen, Magnetfeldsensoren für Positionsabfragen sowie Gewindeverschraubungen, wird vom Normalienhersteller angeboten. Die CAD-Daten sind sofort zum Download verfügbar, wobei der Hub direkt in den digitalen Katalogen eingetragen und anschließend in das CAD-Programm übertragen werden kann.

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Susanne Zukowski
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1736

E-mail

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Kies uw land

Locaties

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version