Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
New from Meusburger: E 1307 Fine centring unit, flat for high-precision centring of inserts
21.11.2017, Construction de moules
The new E 1307 Fine centring unit, flat from Meusburger features minimal installation space which provides for maximum space utilisation within the insert. Through the DLC coated centring elements available with or without fixing holes the designer enjoys maximum flexibility during design, and the wear is reduced to a minimum.
The best way to compensate the thermal expansion between the inserts and the cavity plate with milled pocket is to place the centring element directly at the cavity. However, designers often have to cope with very little space available for introducing the cavity when designing the inserts. To achieve exact centring of the individual inserts, Meusburger set themselves the goal of developing a centring element that is as small as possible but still equipped with technical refinements: the E 1307 Fine centring unit, flat. The product features compact design with defined installation positions, which prevents incorrect mounting of the respective centring parts. The hardened and DLC-coated fine centring unit ensures minimal wear and is ideal for use in cleanrooms. The large chamfer on the contact surface of the centring parts allows the introduction of corner radii for better hardening results on the insert and at the same time facilitates assembly. In addition, the withdrawal thread facilitates disassembly. The fine centring unit, flat is available in 2 versions with 2 sizes each: the E 13076 with mounting holes as ready-to-use variant and the E 13070 without mounting holes for individual adjustment to the required dimensions on a specific insert. The data is available in the online shop and with just a few clicks ready for download and export to the respective CAD system.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement