Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Communiqués de presse au sujet de notre entreprise

Vous vous intéressez à notre entreprise et à nos produits ? Alors vous vous trouvez au bon endroit.

New cutting punches and contour bases at Meusburger

22.03.2018, Construction d’outils de découpe

Meusburger has expanded their range adding three new cutting punches. Furthermore, Meusburger now offers additional contours, for maximum flexibility in the configuration of cutting punches.

E 55405 Cutting punch with tight-tolerance cylindrical head

The new E 55405 Cutting punch features a cylindrical head with tolerance +0/-0.02 mm. Because of this tight tolerance, the cutting punch is ready-to-use and adjustment time is reduced to a minimum. This means savings in time and cost during the installation.

E 5531 Cutting punch with bottle-neck, with ejector

The ejector guarantees reliable removal of the stamping waste and therefore ensures the highest process reliability in the stamping process. Thanks to its bottle-neck geometry, the new cutting punch is suitable for high stamping and retracting forces.

E 55402 Cutting punch with cylindrical head from 1.3344 PM (PM 23)

The powder metallurgical steel 1.3344 PM (PM 23) features highest adhesive and abrasive wear resistance through its homogeneous carbide structure. In addition, it is characterised by excellent compressive strength and toughness.

New contours for the existing cutting punches range

In addition to the offset contours round, oblong hole, and rectangle, Meusburger now also offers a freely configurable hexagon contour as well as a round contour with flattening on both sides. These can be selected quickly and easily using the cutting punches configurator in the digital catalogues. The configurable cutting punches are available within 3 working days.

 

Vers l'aperçu Communiqué de presse

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Communication/Publication

+43 5574 6706-1736

E-mail

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle