Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Neue Schneidstempel und Konturansätze bei Meusburger
22.03.2018, Stanzwerkzeugbau
Meusburger erweitert das Sortiment um 3 neue Schneidstempel. Zusäztlich bietet Meusburger weitere Konturen für höchste Flexibilität bei der Konfiguration der Schneidstempel an.
E 55405 Schneidstempel mit eng toleriertem zylindrischem Kopf
Der neue Schneidstempel E 55405 besticht durch einen zylindrischen Kopf mit Toleranz +0/-0,02 mm. Durch diese enge Toleranz ist der Schneidstempel einbaufertig und der Abstimmaufwand reduziert sich auf ein Minimum. Dies führt zu einer Zeit- und Kostenersparnis beim Einbau.
E 5531 Schneidstempel mit Posaunenhals und Abdrückstift
Der Abdrückstift gewährleistet ein sicheres Abstreifen vom Stanzabfall und bietet somit höchste Prozesssicherheit im Stanzprozess. Dank der Posaunenhalsgeometrie ist der neue Schneidstempel für hohe Stanz- und Rückzugskräfte geeignet.
E 55402 Schneidstempel mit zylindrischem Kopf aus 1.3344 PM (PM 23)
Der pulvermetallurgische Stahl 1.3344 PM (PM 23) weist höchsten adhäsiven und abrasiven Verschleißwiderstand durch die homogene Karbidstruktur auf. Zudem zeichnet er sich durch beste Druckfestigkeit und Zähigkeit bei gleicher Härte aus.
Neue Konturen für das bestehende Schneidstempel-Sortiment
Neben den abgesetzten Konturen Rund, Langloch und Rechteck bietet Meusburger ab sofort auch eine frei konfigurierbare Sechseck-Kontur sowie eine runde Kontur mit beidseitiger Abflachung an. Diese können schnell und einfach über den Schneidstempel-Konfigurator in den digitalen Katalogen ausgewählt werden. Die konfigurierten Schneidstempel sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ab Werk lieferbar.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen