![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5040_INT.png)
Colonne de guidage lisse pour la construction de gros outillages E 5040
- Nuance : 1.7131
- Dureté :≈ 62 HRC
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5130_INT.png)
Douille de guidage par glissement avec lubrifiant solide et collerette E 5130
- Nuance : 2.0598
- Dureté : ≈ 200 HB / graphite
- t max. : 200°C
![](/FR/CH/media/LOG_TTP_TechnikTipp_INT.png)
- Propriétés de fonctionnement optimales en mode dégradé grâce aux dépôts de graphite pour un nombre de cycles modéré
- Compatible avec toutes les colonnes de guidage
- Douille et pièce de maintien interchangeables selon les normes DIN 9834 / ISO 9448
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5132_INT.png)
E 5132Douille de guidage par glissement avec colorette, autolubrifiante
- Nuance: 1.1191
- Dureté: ≈ 25 HRC / Sint+MoS2
- ≈ DIN 9834 / ISO 9448
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5193_INT.png)
Logement de bague E 5193 pour E 5130
- Nuance : 1.1730
- Dureté : ≈ 640 N/mm²
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5276_INT.png)
Pièce de maintien rectangulaire E 5276
- Nuance : 1.0503
- Dureté : ≈ 600 N/mm²
- DIN 9832