Généralités
La gamme actuelle de produits sur le marché ne facilite pas le choix du ressort à gaz correct. On se pose forcément des questions telles que « De quelle force ai-je besoin ?« La dimension est-elle adaptée ? Que dois-je prendre en compte lors de l'implantation ou de l’entretien ?, et bien d’autres encore. C’est précisément ici que nous souhaitons vous soutenir avec notre série en quatre parties et faciliter votre future sélection du ressort à gaz correct.
Dans la première partie de notre série « Tout sur le ressort à gaz », vous trouverez des informations générales telles que les domaines d'application appropriés ou les différences avec les ressort-systèmes de compression usuels, par exemple.
Montage et méthode de fonctionnement
Un ressort à gaz est un corps rempli d'azote (N2) qui utilise la forte compression du gaz pour pouvoir exercer la force élastique. L’azote est un gaz incolore, inodore et insipide ; il est ininflammable, donc totalement inoffensif. Un ressort à gaz contient essentiellement les trois composants suivants (la structure varie selon le type) :
1 – Tige de piston (surface en superfinition)
2 – Douille avec éléments d'étanchéité et de guidage
3 – Corps
Boutique en ligne
Tous les ressorts à gaz de la gamme Meusburger sont conformes à la « Directive équipements sous pression » PED2014/68/EU entrée en vigueur en 2016. Elle décrit et réglemente les exigences relatives aux équipements sous pression au sein de l'Espace économique européen.
Ressort à gaz vs. ressort-système de compression
Pour une force initiale identique, un ressort à gaz requiert un espace plus petit.
La force initiale globale est disponible dès le début de la course - une précontrainte n’est pas nécessaire.
Information :
La force initiale des ressorts à gaz est habituellement donnée en daN (décanewton). Cette unité correspond approximativement à la force de poids agissant sur une masse de 1 kg.
Exemple : La force initiale de 4 daN correspond approximativement à 4 kg.
Comparativement, il est possible de réduire la hauteur d'implantation pour une course et une force identiques.
Même les ressorts à gaz ont leurs limites
Outre les avantages mentionnés ci-dessus, l’utilisation des ressorts à gaz comporte également des limites. En effet, les ressorts à gaz ne peuvent être utilisés qu’avec un nombre de courses limité. Les ressort-systèmes de compression sont indispensables, en particulier pour les découpes de haute performance comportant un nombre de courses très élevé. De plus, en raison de leur structure complexe, les ressorts à gaz sont plus chers que les ressort-systèmes de compression.
Boutique en ligne
Vers les actualités