Werkzeugaufnahmen – die wichtigsten Schnittstellen im Überblick
Wer Werkzeughalter für Fräsmaschinen sucht, steht vor einer großen Auswahl an Möglichkeiten. Hier den Überblick zu behalten, ist oftmals gar nicht so einfach. Damit Sie ein besseres Verständnis dafür bekommen und Ihnen die Entscheidung leichter fällt, haben wir für Sie die wichtigsten Normen im Bereich Werkzeugaufnahmen für die Zerspanung zusammengefasst.
WeiterlesenKorrosionsschutz für Ihre Werkzeuge
Sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport Ihrer hochwertigen Werkzeuge spielt ein bestmöglicher Korrosionsschutz eine entscheidende Rolle. Doch was macht einen guten Korrosionsschutz aus? Wir erklären es und zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach die Schutzqualität verbessern können.
WeiterlesenTipps zur besseren Zuordnung für Hebezeuge bei wiederkehrender Prüfung
Das sichere Heben und Transportieren hoher Lasten setzt perfekt funktionierende Hebezeuge voraus. Verschlissene Anschlagmittel können sehr schnell weitreichende Folgen haben, daher ist eine regelmäßige Prüfung besonders wichtig.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
Für jede Anforderung im Stanzwerkzeugbau das passende Material
Aufgrund verschiedener Anforderungen an die im Stanzwerkzeugbau verwendeten Schnittstähle verfügt Meusburger über eine große Auswahl an NE-Erodierblöcken, die ein großes Spektrum an Materialien abdeckt – vom klassischen Durchhärterstahl über Schnellarbeitsstähle und pulvermetallurgische Stähle bis hin zu Hartmetall.
WeiterlesenBessere Ordnung dank unkomplizierter Materialkennzeichnung
Restmaterialien oder Zuschnitte werden nach der Sägebearbeitung häufig ohne Beschriftung ans Lager zurückgelegt, wodurch es schnell zu Verwechslungen kommen kann. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Wir verraten Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, um diese Herausforderung zu lösen.
WeiterlesenDie Führungsarten für den Stanzwerkzeugbau im Vergleich
Hier finden Sie die Anwendungsbereiche und auch Eigenschaften der jeweiligen Führungselemente im Stanzwerkzeugbau.
WeiterlesenDie unterschiedlichen Stempelbefestigungen im Vergleich
Unser umfassendes Normaliensortiment bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Stempelbefestigung an – mit direktem CAD-Daten-Export und ab Lager verfügbar für eine schnelle Konstruktion und Produktion.
WeiterlesenAnbauteile für den Transfer- und Großwerkzeugbau
Mit unterschiedlichen Zentrier- und Distanzstücken können die Werkzeughälften präzise und exakt zueinander zentriert und abgestimmt werden.
WeiterlesenTrag- und Halteelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau
Unsere Produkte aus der Gruppe der Trag- und Halteelemente sorgen für ein zuverlässiges Heben und Transportieren von Werkzeugen. Die Produkte sind CE-zertifiziert und entsprechen somit höchsten Sicherheitsstandards.
WeiterlesenSchneidelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau
Das Schnellwechselsystem gilt als Standard im Transfer- und Großwerkzeugbau und besticht durch ein schnelles und einfaches Wechseln von Schneidstempeln. Alternativ bieten wir Ihnen ebenfalls Stempelhalteplatten für ISO 8020.
WeiterlesenAktivelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau
In der Produktgruppe der Aktivelemente finden sich verschiedene Einweiser zum Positionieren des Rohmaterials sowie Präge- und Endkontrollstempel.
WeiterlesenGleitelemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau
Wir bieten verschiedenste wartungsfreie Gleitelemente in den Ausführungen Bronze mit Festschmierstoff, sowie Stahl und Stahl mit Sintergleitfläche.
WeiterlesenFührungselemente für den Transfer- und Großwerkzeugbau
Unsere Führungssäule ist in Kombination mit der Gleitführungsbuchse aus Bronze mit Festschmierstoff optimal für Anwendungen im Transfer- und Großwerkzeugbau geeignet. Das Führungssystem ist in den Durchmessern 40 bis 100 mm erhältlich.
WeiterlesenFedern und Zubehör
Um eine möglichst hohe Gestaltungsfreiheit innerhalb der Werkzeugmodule zu erzielen, bietet es sich an, die Federung über die Führungseinheit vorzusehen. Dadurch wird auch der Ein- und Ausbau der Werkzeugmodule erleichtert.
WeiterlesenSintermetall im Stanzwerkzeugbau
Neben den klassischen Materialien für Gleitführungen wie Stahl und Bronze gilt seit längerem das Sintereisen als starke Alternative im Stanzwerkzeugbau. Dank seiner Porosität eignet es sich optimal für den Einsatz als Gleitlager. Zudem bietet es einen hohen Widerstand gegen Verschleiß und besitzt sehr gute Notlaufeigenschaften.
WeiterlesenBearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle
Wir glühen richtig für Ihren Erfolg
Spannungsarmglühen ist nicht gleich Spannungsarmglühen – denn nur die richtige Durchführung des Glühprozesses sorgt am Ende auch für das gewünschte Ergebnis. Deshalb setzt Meusburger seit rund 30 Jahren auf eigene Glühöfen.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Stanzgestelle Werkstattbedarf
Betriebsstoffe
Reinigen, Schmieren, Schützen und noch vieles mehr, das jeweils passende Produkt für Ihren Anwendungsfall zu finden, kann mit großem Aufwand in der Beschaffung verbunden sein. Mit unseren Betriebsstoffen greifen Sie auf ein speziell ausgewähltes Sortiment zurück, welches viele unserer Kunden seit Jahren erfolgreich einsetzen.
WeiterlesenBearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle
P-Platten
Die allseits bearbeiteten und spannungsarmgeglühten Platten sind für jeden Anwendungsbereich im Formen-, Werkzeug-, Lehren- oder Vorrichtungsbau geeignet.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
NE – Erodierblöcke
Unsere Erodierblöcke sind speziell als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen geeignet. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen und Materialien, die unsere Kunden bearbeiten, haben wir für eine Vielzahl der Anwendungen das passende Material.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
Materialqualitäten
Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Materialqualitäten, die wir Ihnen in unserem Normprogramm anbieten. Von Warmarbeitsstahl und Einsatzstahl bis hin zu Pulverstahl und Hartmetall.
WeiterlesenStandard ist die Lösung
Mit Standardisierung schafft es der Hersteller Strohheker Schulz, seine Stanzwerkzeuge kosteneffizient zu fertigen. Die Normteile dafür bezieht das Unternehmen dabei von uns.
WeiterlesenNormalien im Transfer- und Grosswerkzeugbau
Speziell bei Transfer- und Großwerkzeugen werden hohe Anforderungen an die Normalien gestellt. Daher entsprechen viele unserer Bauteile den VDI-Richtlinien. Diese Bauteile ermöglichen es Ihnen, zukünftige Projekte rasch zu starten und mit kurzen Durchlaufzeiten abzuschließen.
WeiterlesenAbgesetzte Schneidstempel
Mit den abgesetzten Schneidstempeln von Meusburger bieten sich viele Möglichkeiten, die Kontur der Schneidstempel je nach Bedürfnissen individuell zu konfigurieren. Zudem stehen unterschiedliche Materialien und Kopfformen sowie Beschichtungen zur Verfügung.
Weiterlesen