Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

M W10PM powder metallurgical steel

DESIGNATION:

EN: HS 10-2-5-8

INDICATORY ANALYSIS:

C1.6
Cr4.8
Mo2.0
V5.0
W10.5
Co8.0

Strength:

max. 285 HB
(≈ max. 970 N/mm²)

THERMAL CONDUCTIVITY AT 100°C:

26 W/m K


CHARACTER:

High-speed steel produced by powder metallurgy with highest compressivestrength, high adhesive wear resistance and excellent toughness, very high workinghardness possible

APPLICATION:

Blocks for eroding, dies, cutting punches and cutting tools for extremely highrequirements, fine blanking punches, embossing tools, cold solid forming


TREATMENT BY:

Polishing:
best metallurgical properties for mirror finish

Nitriding:
highly suited for nitriding

EDM:
highly suited

Coating:
highly suited


HEAT TREATMENT:

Soft annealing:
870 to 900°C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling inside the furnace 10 to 12°C per hour to about 550°C,
further cooling in air, max. 300 HB

Hardening:
curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 68 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (in order to avoid formation of cracks)
immediately after hardening;
keep at tempering temperature for at least 1 hour
four tempering cycles are recommended, with cooling to room temperature in
between


TEMPERING CHART:


TECHNICAL TIP:
  • Retains hardness at high temperatures due to highcobalt content
  • Excellent for PVD and CVD coating without risk ofdimensional changes, as the steel is tempered atmore than 520°C

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet M W10 PM

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze