Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

1.2767 Steel for through hardening

Designation

DIN:45 NiCrMo 16
AFNOR:45 NCD 16 
UNI:40 NiCrMoV 16 KU
AISI:≈ 6F7

Chemical composition:

C0.45
Si0.25
Mn0.40
Cr1.35
Mo0.25
Ni4.00

Strength:

max. 280 HB
(≈ max. 950 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

30 W/m K


Character:

Nickel alloyed steel for through hardening, with moderate machinability; very high resistance against bending and high compressive strength; very high toughness and good through hardenability, also with bigger sections.

Application:

high-performance cavity plates and inserts for the processing of plastics with high surface requirements (mirror finish); stamping, forming and bending dies for particularly high pressure and bending stresses


Treatment by

Polishing:
best metallurgical properties for mirror finish

is possible:
Etching

highly suitable:

EDM

not usual:

Nitriding

Hard chroming:
particularly increases the steel's wear resistance and corrosion resistance


Heat treatment:

Soft annealing:
610 to 650 °C for about 2 to 5 hours slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C further cooling in air, max. 260 HB

Hardening:
840 to 870 °C
Quenching in oil/hot bath/air
Obtainable hardness: 53-58 HRC

Tempering:
Slow heating to tempering temperature immediately after hardening. Minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness. Tempering twice is recommended.

Annealing graph:


Technical tip:
  • To avoid unwanted warping during plastic injection, the tempering temperature after hardening must exceed the operating temperature by 50 °C.

    Example:
    operating temperature is 200 °C
    tempering at 250 °C = 52 HRC

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2767

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze