Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Redukcja napięć wewnętrznych

Nasz wszechstronny asortyment umożliwia dobranie pasującego materiału do niemal każdego przypadku zastosowania.

1.2312 Tool steel

Designation

DIN:40 CrMnMoS 8-6 
AFNOR:40 CMD 8.S
UNI:-
AISI:P20 + S

Chemical composition:

C0.40
Si0.40
Mn1.50
Cr1.90
Mo0.20
S0.06

Strength:

280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

35 W/m K


Character:

alloyed and pre-toughened tool steel, with excellent machinability in the hardened condition because of the Sulphur additive; high dimensional stability

Application:

plates for mould bases and die sets with increased requirements on strength; high-tensile machine parts


Treatment by

not recommended:
Etching, EDM

Polishing:
technical polishing possible; for higher surface requirements we recommend 1.2311 or 1.2738

Nitriding:
increases the steel's wear resistance


Heat treatment:

already pre-toughened; usually no heat treatment required

Nitriding:
Before nitriding, stress-relief annealing at 580 °C is recommended (Meusburger standard).

Hardening:
840 to 860 °C

Cooling:
down to 180 °C/220 °C in oil/hot bath
obtainable hardness: 52 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening; then maintain the temperature in the furnace for at least 1 hour per 25 mm part thickness


Technical tip:
  • for increased surface quality requirements use material grade 1.2311

Zestawienie produktów do budowy form Zestawienie produktów do budowy tłoczników i wykrojników

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2312

PDF otwórz

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - plakat

Rodzaje materiałów - plakat
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja