Algunos ejemplos de nuestro compromiso con el medioambiente
Fuentes de energía eléctrica
Desde 2021 optamos por adquirir electricidad generada en su totalidad a partir de fuentes renovables.
Bombas de calor e instalaciones fotovoltaicas
Para la calefacción y climatización de las instalaciones de Hohenems y Lingenau prescindimos por completo de combustibles fósiles. Usamos bombas de calor alimentadas con electricidad ecológica. En el nuevo edificio de oficinas de Hohenems, inaugurado en 2022, se instaló la primera instalación fotovoltaica: 96 módulos con una potencia de 35,5 kWp, que generan unos 35 000 kWh de electricidad al año. El sistema de la planta de Lingenau, con 1144 módulos y una potencia de 463 kWp, entró en funcionamiento en mayo de 2023. Tras seis meses de funcionamiento la energía generada rondaba los 300 000 kWh. El sistema fotovoltaico de Wolfurt también se fue ampliando poco a poco hasta completarse a finales de noviembre de 2023. Aquí la energía proviene de 2776 módulos. La producción prevista es de unos 1,2 millones de kWh de electricidad anuales, lo que cubriría en torno al 7 % de nuestras necesidades de electricidad.
Ahorro de electricidad
Implantamos diversas medidas para ahorrar energía, como iluminación LED en todas las instalaciones, detección de fugas de aire comprimido o desconexión automática de máquinas y sistemas. No cejamos en nuestro empeño de seguir optimizando el sistema.
Recuperación de calor
La energía sobrante no se desperdicia, ya que transferimos el calor residual de las máquinas e instalaciones directamente al sistema de calefacción. Por ejemplo, para la calefacción de las oficinas centrales de Wolfurt se utiliza 90 % de calor residual y 10 % de gas natural.
Optimización de la energía de refrigeración
Invertimos en sistemas de refrigeración de gran eficiencia que instalamos en el techo de las naves de producción.
Separación de material reciclable y residuos
Todos los desechos de Meusburger se dividen y separan de manera sistemática en material reciclable y material no reciclable. De esta manera hacemos posible su recuperación de una forma ecológica.
Eliminación de agentes contaminantes
En nuestro proceso de producción apenas recurrimos a sustancias contaminantes. Las que se generan durante el procesamiento del acero son absorbidas por sistemas de filtrado.
Bicicletas de empresa
Ofrecemos a nuestros empleados la oportunidad de adquirir, tanto para uso profesional como privado, una bicicleta a través de Meusburger. Asimismo, los empleados que eligen el tren para ir a trabajar pueden utilizar las bicicletas aparcadas en las estaciones de Wolfurt y Hohenems para llegar a la empresa.
Puntos de carga para bicicletas eléctricas
Los empleados que se desplazan al trabajo en bicicleta eléctrica contribuyen en gran medida a proteger el medioambiente y pueden cargar su bicicleta gratuitamente nuestras dos estaciones. Contamos también con estaciones de carga para los vehículos eléctricos de empresa.
Competición ciclista
Meusburger participa todos los años en la competición de que promueve la región de Vorarlberg. Se trata de que los empleados se cuiden y respeten el entorno recorriendo en bicicleta el mayor número de kilómetros posible. Más información
Parque móvil de empresa
Nuestros empleados cuentan con 41 furgonetas para desplazarse a diario al trabajo. Meusburger participa con esta medida en el proyecto klimaaktiv mobil y pone su granito de arena para proteger el medioambiente y el clima. Desde 2022 hemos ido sustituyendo gradualmente nuestras antiguas furgonetas de empresa por furgonetas eléctricas.
Un hábitat para las abejas
La abeja es uno de los seres vivos más importantes para el ecosistema. Por eso, en la planta de producción de Lingenau hemos ayudado al joven apicultor Florian Faißt a adquirir sus ocho colmenas, cada una con 50 000 individuos. En la pradera que rodea el edificio estos insectos tienen suficientes flores de las que nutrirse. Con ella contribuimos a conservar la biodiversidad.