Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Éléments du guide-bande

De nombreux composants contenus dans un outil de découpe sont souvent produits en petites quantités de manière fastidieuse et coûteuse - c’est le cas du guide de bande, par exemple. L'utilisation de composants standardisés représente donc une bonne solution ici.

Les avantages sont la disponibilité immédiate, les possibilités de combinaison des différents guide-bandes à l'intérieur de l'outil de découpe, ainsi que les données DAO disponibles pour la conception. L'article suivant décrit plus en détail les différentes solutions de Meusburger pour les guide-bandes.

Guide-bande rond E 5632, avec ressort

Le guide-bande à collerette avec ressort est utilisable pour diverses épaisseurs de bande et est parfaitement protégé contre l'usure grâce à l'exécution trempée. Pour les outils avec espace de montage limité, il est possible d'installer en espace restreint le ressort dans l'alésage prévu à cet effet à partir d'un diamètre de 10 mm.

Boutique en ligne

Guide-bande rectangulaire E 5634, avec ressort

Le guide-bande rectangulaire est principalement utilisé lorsque des découpes latérales sont disponibles et que la surface d'appui n'est donc pas suffisante. La conception intelligente permet de monter ce guide-bande directement à partir du plan d'usinage. Grâce à la vis épaulée placée au centre, un espace d'implantation restreint est suffisant à l'intérieur de l'outil de découpe. De plus, la longueur de la vis épaulée détermine la course du ressort du guide-bande. La conception symétrique permet d'utiliser le guide-bande rectangulaire des 2 côtés.

Boutique en ligne

L'exemple d'implantation montre que le guide-bande rectangulaire est idéalement adapté aux découpes latérales. Un autre avantage de l'utilisation de composants standardisés est également souligné : les différents guide-bandes sont parfaitement accordés et peuvent ainsi être combinés à l'intérieur de l'outil de découpe selon les souhaits.

Lardon guide-bande E 5636

Le lardon guide-bande est généralement utilisé en combinaison avec le soulève-bande. Grâce au vissage par le haut, il peut être monté directement à partir du plan d'usinage. L'exécution trempée garantit la meilleure protection contre l'usure et les pentes intégrées permettent l'entrée sûre des bandes à découper. De plus, sa conception symétrique permet une utilisation des 2 côtés.

Boutique en ligne

Soulève-bande rond E 5640

Grâce aux versions avec petits diamètres, il est adapté aux outils avec espace de montage restreint. Le trou de départ intégré permet l'implantation d'un trou de dégagement pour un pilote. Les longueurs du soulève-bande avec collerette sont également adaptées au guide-bande avec collerette. Les composants peuvent ainsi être combinés.

Boutique en ligne

Soulève-bande rectangulaire E 5644

L'importante surface d'appui du soulève-bande rectangulaire garantit une sécurité de levage et d'avance de la bande en tôle, même pour les découpes plus grandes. Un trou de départ est également intégré ici pour l'implantation d'un trou de dégagement pour un pilote. Toutes les dimensions fonctionnelles sont adaptées aux épaisseurs des plaques respectives. Tous les articles sont disponibles chez nous sur stock.

Boutique en ligne

Élément de positionnement rectangulaire, avec ressort E 5654

Le programme comprend à présent un élément de positionnement pouvant être utilisé avec ressort de part et d'autre de la bande pour le centrage ou de façon fixe d'un côté en le tournant de 90° pour permettre un alignement constant sur un coté de la bande. Celui-ci est disponible directement sur stock en trois tailles différentes.

  • Adapté aux épaisseurs de plaque
  • Montage en espace restreint grâce à un ressort encastré
  • Conçu dans une exécution trempée et des tolérances étroites

Boutique en ligne

Doté d'un ressort des deux côtés :
bande centrée

Fixe d'un côté :
bande positionnée sur l'arête extérieure

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle