Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
In addition to the existing sizes with slide surfaces of 12 x 10 mm and 15 x 12 mm, the tried and trusted E 3310 TT slide unit from Meusburger has been expanded with two new sizes with slide surfaces of 8 x 6 mm and 18 x 14 mm. The ready-to-use slide unit reduces overall costs during design and mould manufacturing. In addition, daily work is facilitated through the compatibility of the components and the direct download of CAD data including installation spaces. Small slide units are in particular demand for complex moulds.
With its compact design, the new TT slide unit offers minimum installation spaces. The term ‘TT’ comes from the T-guides in the slide and cotter. This type of guide guarantees optimal force transmission at high injection pressures. The DLC coated slide – out of steel grade 1.2343 with 52 HRC – not only offers a high wear resistance but also best sliding properties. Due to the ESR grade the slides are excellent for mirror polishing. The supplied buffer stops the small slide safely and precisely, even with the highest dynamics. This function can also be implemented directly in the insert or in the cavity plate to save space, which makes previously unrealisable projects such as slides in change moulds possible. In addition, the slide and guide can be installed and removed together.
Installation example of the new TT slide unit in the FW change mould
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement