Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
NEW in range from Meusburger – SD- and SZ-Two-pillar die sets
31.05.2016, Construction d’outils de découpe
With the new two-pillar die sets, in which the guide pillars are arranged diagonally or centrally, Meusburger enables its customers new and flexible applications. The optimised arrangement of the retainer clip for the pillars and bushes retainer guarantees the SZ Two-pillar die set, central guiding a maximum usable width. The SD Two-pillar die set, diagonal guiding is designed for use in the length and width. Both die sets are available in the sizes 126 156 to 396 496 with or without backing plate and combinable with ball and sliding guide bushes. The anti-rotation protection takes places via the market standard diameter gradation for the guiding system. As always with Meusburger, the plates are manufactured standard with a high-precision alignment edge for exact positioning on the machines. With help of the practical wizard in the online shop the die sets can be assembled quickly and easily. In the first step the size of the die set and the type of the mould base is determined then the respective plates for pillars or bushes retainer are selected. The wizard then automatically calculates the suitable components like guide pillars, bushes, and retainer clips. The finished configurable two-pillar die set can be directly exported in the desired CAD format. The entire process only lasts a couple of minutes.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement