Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
NEW from Meusburger: magnetic proximity sensor and magnetic cable retainer
28.02.2017, Construction de moules
The standard parts manufacturer Meusburger expands its product range in the area of electrical components. The E 65620 Magnetic proximity sensor for T-slots with reliable and precise switching point is ideally suited for use as a cylinder sensor. For easy and secure fixing of cables within the moulds, Meusburger now also offers the universally usable E 2766 Magnetic cable retainer.
Reliable and precise
The new E 65620 Magnetic proximity sensor from Meusburger is equipped with a new setting aid: the flashing signal threshold alarm and continuous light in the optimal switching range guarantee an exact and simple adjustment. Also the existing E 6562 Magnetic proximity sensor which in addition is equipped with a connector was upgraded with this new function. Both sensors from Meusburger are ideally suited for the position sensing of hydraulic cylinders. The fixing of the magnetic proximity sensors takes place in the T-groove. Both variants are coordinated to the tried and trusted Meusburger E 7020 Compact cylinder and guarantee even higher process reliability.
Easy and secure cable holding
The E 2766 Magnetic cable retainer is the optimal solution for easy and secure fixing of the connecting leads inside the cable slot. For incorporating the cable retainer only a milling cutter with a diameter of 12 mm is required. Thus the user is spared the time-consuming task of introducing a threaded hole. The retainer is fixed by means of a strong Neodymium magnet. This helps save time and costs during the mould assembly. Due to their temperature resistance of up to 150°C the magnetic cable retainers can also be used for hot runner systems.
The magnetic proximity sensors and cable retainers are, as is usual with Meusburger, available from stock.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement