Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
NEU bei Meusburger: Magnetfeldsensor und magnetischer Kabelhalter
28.02.2017, Formenbau
Der Normalienhersteller Meusburger erweitert sein Produktsortiment im Bereich der Elektrokomponenten. Der E 65620 Magnetfeldsensor für T-Nuten ist durch den zuverlässigen und präzisen Schaltpunkt ideal zur Verwendung als Zylindersensor geeignet. Zur einfachen und sicheren Befestigung von Kabeln innerhalb der Werkzeuge bietet Meusburger zudem ab sofort den universell einsetzbaren magnetischen Kabelhalter E 2766.
Zuverlässig und präzise
Der neue Magnetfeldsensor E 65620 von Meusburger ist mit einer neuen Einstellhilfe ausgestattet: mittels Blinksignal im Grenzbereich und Dauerleuchten im optimalen Schaltbereich ist ein genaues und einfaches Einstellen garantiert. Auch der bestehende Magnetfeldsensor E 6562, der zudem über einen Stecker verfügt, wurde um diese Funktion erweitert. Die beiden Sensoren von Meusburger eignen sich ideal für die Positionsabfrage von Hydraulikzylindern. Die Befestigung der Magnetfeldsensoren erfolgt in der T-Nut. Beide Varianten sind auf den bewährten Meusburger Blockzylinder E 7020 abgestimmt und garantieren so noch höhere Prozesssicherheit.
Einfache und sichere Kabelfixierung
Der magnetische Kabelhalter E 2766 ist die optimale Lösung zur einfachen und sicheren Befestigung der Anschlusskabel im Kabelkanal. Zur Einarbeitung der Kabelhalter wird lediglich ein Fräser mit einem Durchmesser von 12 mm benötigt. Somit bleibt dem Anwender das aufwändige Einbringen einer Gewindebohrung erspart. Die Befestigung erfolgt einfach mittels starkem Neodym-Magneten. Dies verhilft zu Zeit- und Kostenvorteilen bei der Werkzeugmontage. Dank der Temperaturbeständigkeit von bis zu 150°C können die magnetischen Kabelhalter auch in der Heißkanaltechnik verwendet werden.
Die Magnetfeldsensoren und magnetischen Kabelhalter sind bei Meusburger wie gewohnt sofort ab Lager lieferbar.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen