Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Poinçons de découpe épaulés

Avec les poinçons de découpe épaulés de Meusburger, il existe de nombreuses possibilités de configurer individuellement le contour des poinçons de découpe en fonction des besoins. En outre, différents matériaux et formes de tête ainsi que des revêtements sont disponibles.

Cinq contours différents

Cinq contours différents sont disponibles : rond épaulé, trou oblong, rectangulaire, hexagonal ainsi que rond plat. Il est possible également de sélectionner en option une sécurité anti-rotation sur la tête avec 0° ou 90° par rapport au contour.

Différentes matières et formes de têtes

Afin de répondre aux différents besoins lors de la sélection de la matière du poinçon de découpe, nous proposons les poinçons de découpe épaulés dans les matières 1.3343 (HSS) et 1.3344 (PM23). Les poinçons de découpe sont disponibles, au choix, avec forme de tête cylindrique, conique ainsi que tête évasée. L’encombrement de la tête et les forces de retrait lors du processus de découpe, notamment, sont déterminants pour le choix de la forme de tête correcte. Notre gamme comprend également des poinçons de découpe à bille.

Vers les produits

Longueurs spéciales selon les souhaits du client

Outre les longueurs standard, nous vous proposons également des longueurs spéciales selon les souhaits du client. Nous raccourcissons ensuite les poinçons de découpe à la longueur que vous souhaitez avec précision, avec une tolérance de +0,02/0.

Des revêtements pour une durée de vie maximale

Les revêtements TiN, AlCrN et DLC permettent d’obtenir une durée de vie nettement plus longue grâce à une usure abrasive et adhésive fortement réduite. De plus, le revêtement réduit le coefficient de frottement qui, à son tour, diminue les forces de découpe et de retrait.

TiN
  • Marque : Balinit® A TOP
  • Couleur du revêtement : jaune doré
  • Dureté du revêtement HIT : 30 ±3 GPa ≙ ≈2300 HV
  • Coefficient de friction : ≈0,6
  • Épaisseur de couche : ≈1,3 - 4,0 μm
  • Poinçon de découpe :
    1.3343 HSS (env. 64 HRC)
  • Pièce à usiner :
    tôle acier C22 (≈ 1.0577)
    Épaisseur : 1,25 mm
  • Paramètres du processus :
    520 courses / minute
    Profondeur d’application : 2 mm
AlCrN
  • Marque : Balinit® ALCRONA PRO TOP
  • Couleur du revêtement : gris clair
  • Dureté du revêtement HIT : 36 ±3 GPa ≙ ≈3200 HV
  • Coefficient de friction : ≈0,35
  • Épaisseur de couche : ≈1,2 - 2,5 μm
  • Poinçon de découpe :
    1.3344 PM (64 HRC)
  • Pièce à usiner :
    tôle acier C22 (≈ 1.0577)
    Épaisseur 1,25 mm
  • Paramètres du processus : 
    125 courses / minute
DLC
  • Marque : Balinit® TRITON
  • Procédé de revêtement : PACVD
  • Couleur du revêtement : gris foncé
  • Dureté de couche : ≈2500 HV
  • Coefficient de friction : 0,1 - 0,2
  • Épaisseur de couche : ≈2 μm

Le revêtement DLC est idéalement adapté pour la découpe de métaux non-ferreux.

Configuration individuelle grâce au configurateur de poinçons de découpe

Avec le configurateur de poinçons de découpe nous vous offrons une possibilité simple et rapide pour la configuration individuelle de vos poinçons de découpe. Il est accessible dans la boutique en ligne et hors ligne. Vous devez d’abord sélectionner la forme de tête, le matériau et le revêtement ainsi que le contour souhaité, avec éventuellement la tige d’éjection nécessaire et la sécurité anti-rotation. Vous pouvez ensuite saisir le diamètre et la longueur totale ainsi que les dimensions de la forme du tranchant, et la longueur de coupe. Vous pouvez ainsi adapter le poinçon de découpe à vos exigences personnelles en seulement quelques clics et l’exporter vers le système DAO en tant que composant entièrement configuré.

La production interne garantit des délais de réalisation très courts

Afin de pouvoir assurer une précision maximale lors du processus de découpe, nous attachons une grande importance au respect des tolérances serrées en cours de production. La fabrication étant en grande partie réalisée en interne au moyen d’une rectifieuse cylindrique automatisée, nous pouvons garantir des délais de réalisation très courts. Une vaste gamme de poinçons de découpe ronds épaulés est également disponible directement sur stock.

Notre service de livraison

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle