Cinque profili diversi
È possibile scegliere tra cinque profili diversi: tondo spallato, con foro lungo, rettangolare, esagonale e tondo piatto. In alternativa, è possibile selezionare una protezione antirotazione sulla testa a 0° o 90° rispetto al profilo.
Diversi materiali e forme della testa
Al fine di soddisfare le numerose esigenze durante la scelta del materiale dei punzoni spallati per tranciatura, offriamo i punzoni nei materiali 1.3343 (HSS) e 1.3344 (PM23). I punzoni per tranciatura sono disponibili opzionalmente con teste cilindriche, coniche o a collo di trombone. Determinanti per la scelta della forma corretta della testa sono, tra l’altro, il fabbisogno di spazio della testa e la forza di estrazione durante il processo di tranciatura. Inoltre, la nostra gamma comprende anche punzoni per tranciatura a cambio rapido.
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5566_INT.png)
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5506_INT.png)
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_ES5526_INT.png)
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5536_INT.png)
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_ES5576_INT.png)
Lunghezze speciali su richiesta del cliente
Oltre alla lunghezza standard, vi offriamo anche lunghezze speciali su richiesta. I punzoni da taglio vengono accorciati precisamente alla lunghezza desiderata, con una tolleranza di +0,02/0.
Rivestimenti per una lunga durata
Con i rivestimenti TiN, AlCrN e DLC, grazie all'usura abrasiva e adesiva molto ridotta, è possibile ottenere una durata notevolmente più lunga. Inoltre, il rivestimento porta ad un’attenuazione delle forze di arretramento e di tranciatura grazie alla riduzione del coefficiente di attrito.
TiN
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_Schneidstempel-TiN-beschichtet-1_INM.png)
- Marca: Balinit® A TOP
- Colore del rivestimento: Giallo dorato
- Durezza del rivestimento HIT: 30 ±3 GPa ≙ ≈2300 HV
- Coefficiente di attrito: ≈0.6
- Spessore dello strato: ≈1.3 - 4.0 μm
AlCrN
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_Schneidstempel-AlCrN-Pro-beschichtet-1_INM.png)
- Marca: Balinit® ALCRONA PRO TOP
- Colore del rivestimento: Grigio chiaro
- Durezza del rivestimento HIT: 36 ±3 GPa ≙ ≈3200 HV
- Coefficiente di attrito: ≈0.35
- Spessore dello strato: ≈1.2 - 2.5 μm
DLC
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_Schneidstempel-DLC-beschichtet-1_INM.png)
- Brand: BalinitR TRITON
- Coating procedure: PACVD
- Coating colour: black grey
- Coating hardness: ≈2500 HV
- Coefficient of friction: 0.1 - 0.2
- Coating thickness: ≈2 μm
Progettazione individuale tramite il configuratore per punzoni per tranciatura
Con il configuratore per i punzoni per tranciatura vi offriamo la possibilità di configurare personalmente i vostri punzoni in modo semplice e veloce. La Meusburger offre il configuratore nello shop online e offline. Per prima cosa vengono selezionati la forma della testa, il materiale e il rivestimento così come il profilo desiderato con eventuali eiettori e protezione antirotazione. Infine è possibile selezionare il diametro e la lunghezza e inserire le dimensioni della geometria del tagliente e la lunghezza del tagliente. In questo modo, con pochi clic, potrete configurare i punzoni secondo le vostre esigenze e esportare il punzone come componente completamente configurato nel sistema CAD.
La produzione interna garantisce tempi di consegna più brevi
Al fine di garantire la massima precisione nel processo di tranciatura, i punzoni vengono realizzati con tolleranze ristrette. Grazie alla produzione interna tramite una rettificatrice cilindrica automatica, la Meusburger garantisce tempi di consegna molto brevi. In magazzino è disponibile inoltre una vasta gamma di punzoni spallati tondi per tranciatura.
![](/IT/IT/media/IMG_PRO_Schneidstempel-1_IN.jpg)