Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Le matériau adapté pour chaque exigence dans la construction d'outils de découpe

En raison de différentes exigences concernant les aciers de coupe utilisés dans la construction d’outils de découpe, Meusburger dispose d’un vaste choix de blocs pour érosion NE qui couvrent un large éventail de matériaux - de l’acier pour la trempe à cœur classique au métal dur en passant par les aciers à coupe rapide et les aciers réalisés par la métallurgie des poudres.

Exigences générales concernant les aciers de coupe

La dureté et la résistance à l’usure d’une part, et la ténacité d’autre part, font partie des deux critères ou exigences les plus importants lors du choix de l’acier de coupe adapté. Étant donné que ces caractéristiques des matériaux sont généralement antinomiques, il est souvent nécessaire en pratique de faire des compromis. Cela se fait généralement via le niveau de dureté de travail en recourant à un traitement de surface ciblé. Il est possible de voir sur le schéma un comparatif des différents aciers de coupe en termes de résistance à l’usure et de ténacité.

Le choix de l'acier de coupe ainsi que sa dureté de travail dépendent principalement de l’épaisseur et de la résistance du matériau à couper. Plus l’épaisseur de tôle et la résistance du matériau en bande sont importantes, plus les contraintes des parties actives de l’outil sont fortes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents aciers de coupe de l’assortiment de Meusburger.

Aperçu des nuances d’acier

Comparaison des aciers de coupe chez Meusburger

Acier à outils ou acier pour travail à froid

Le grand « classique » dans la construction d’outils de découpe, l’acier 1.2379. Ce matériau est également utilisé comme plaque de coupe entière, car il présente une excellente stabilité dimensionnelle après la trempe. Meusburger offre par conséquent des barres de précision NP dans ce matériau. En principe, il est utilisé pour des résistances moyennes (jusqu’à environ 400 N/mm²) du matériau en bande. La dureté de travail est d’environ 60-62 HRC.

1.2379

Acier à coupe rapide

L’acier à coupe rapide 1.3343 (HSS) est utilisé comme matériau de base pour les matrices et les éléments de découpe. Comparé à l’acier 1.2379, il présente une résistance à l'usure et une dureté plus élevées. Il est utilisé pour des résistances moyennes (jusqu’à environ 500 N/mm²) du matériau en bande et surtout pour les épaisseurs de tôle plus importantes. La dureté de travail est d’environ 63-65 HRC.

1.3343 (HSS)

Aciers de métallurgie des poudres

Les aciers de métallurgie des poudres présentent une haute ténacité en raison de leur structure homogène. Le matériau 1.3344 PM (PM23) est utilisé pour les matrices et les poinçons de découpe pouvant supporter des contraintes élevées. Le matériau est utilisé en particulier pour les rouleaux de matériaux en bande avec des résistances à partir d’environ 600 N/mm². La dureté de travail est d’environ 63–65 HRC.

L’acier de métallurgie des poudres M V10 PM contenant 10 % de vanadium est utilisé pour les matrices et les poinçons soumis aux contraintes les plus élevées. En raison de sa structure très homogène, il affiche une excellente stabilité des arêtes de coupe même dans le cas de pièces de forme à géométrie complexe. L’acier M V10 PM convient parfaitement aux rouleaux de matériaux en bande présentant une résistance très élevée (à partir d’environ 800 N/mm²) et aux matériaux qui provoquent une usure abrasive importante (par ex. INOX). La dureté de travail est d’environ 61–63 HRC.

Le dernier acier de métallurgie des poudres de Meusburger est le M W10 PM qui contient environ 10 % de tungstène. Ce dernier est utilisé pour les matrices et les poinçons soumis à fortes contraintes. Outre l’excellente stabilité des arêtes de coupe, le M W10 PM offre une résistance élevée à la compression. Il est utilisé pour des résistances du matériau en bande à partir d’environ 800 N/mm² et des épaisseurs de tôle importantes. Convient idéalement aux matériaux sensibles à l’usure par adhérence (par exemple l’aluminium, les alliages aluminium-cuivre, le laiton). La dureté de travail est d’environ 66–68 HRC.

1.3344 PM (PM23) M V10 PM M W10 PM

Carbure

La nuance universelle de carbure résistante à la corrosion CF-H40S+ avec un équilibre élevé offre le compromis idéal entre dureté et ténacité à la rupture avec une grande stabilité des arêtes. La résistance maximale à l’usure est la garantie d’une durée de vie maximale de la matrice et du poinçon. Le métal est utilisé pour les rouleaux de matériaux en bande présentant une résistance élevée.

CF-H40S+

Blocs pour érosion avec trou de départ intégré

Pour la découpe au fil, il est préférable d’avoir un trou de départ dans le bloc pour érosion, à défaut le contour d’érosion ne peut pas être défini de manière optimale. En outre, le fait d’acheminer le fil par le côté entraîne une usure importante.

Chez Meusburger, les blocs pour érosion NE peuvent donc être équipés et commandés avec des trous de départ positionnables individuellement. La configuration s’effectue tout simplement dans les boutiques Meusburger.

Boutique en ligne En savoir plus

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Sélectionnez votre pays

Sites

Testez la nouvelle version de « Mon compte »

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle