Unités de centrage
Les unités de centrage E 5304 et E 5305 permet le centrage et l’ajustage exacts de la partie supérieure et inférieure.
Unité de centrage E 5304 type A
- Ajustement précis en hauteur possible par la rondelle d’ajustage
- Protection optimale contre l‘usure grâce à l’exécution cémentée trempée de ≈ 60 HRC
Unité de centrage E 5305 type B
- Ajustement précis en hauteur possible par la rondelle d’ajustage
- Protection optimale contre l‘usure grâce à l’exécution cémentée trempée de ≈ 60 HRC
- Montage en espace restreint grâce au méplat des deux côtés
Boulon de centrage
Des boulons de centrage sont utilisés pour le positionnement exact des composants dans l’outil. L’exécution cémentée trempée de ≈ 58 HRC offre alors une protection optimale contre l’usure.
Plaque de calage et entretoise
La plaque de calage dentée convient parfaitement pour un ajustement précis en hauteur des parties supérieure et inférieure. Le déplacement par dent permet de faire varier la hauteur de 0,02 mm.
Clavette
Les clavettes sont utilisées pour l’absorption des forces latérales. Elles conviennent donc parfaitement au calage et au positionnement des composant d’outillage.