Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

 
 

Électrode épaulée, graphite Q70

V 92571

Sélection produits

Matériau
h2
H
b2/l2
b1
l1
h1
Prix / Pièce Quantité
Q70 32 82 15 20 20 50 V 92571/15/20 20/50 € 11,60
Q70 32 112 15 20 20 80 V 92571/15/20 20/80 € 13,10
Q70 32 82 15 30 30 50 V 92571/15/30 30/50 € 17,00
Q70 32 82 15 40 40 50 V 92571/15/40 40/50 € 24,30
Q70 40 72 25 30 30 32 V 92571/25/30 30/32 € 15,70
Q70 40 92 25 30 30 52 V 92571/25/30 30/52 € 18,00
Q70 40 92 25 40 40 52 V 92571/25/40 40/52 € 26,40
Q70 40 120 25 40 40 80 V 92571/25/40 40/80 € 32,30
Q70 40 92 25 50 50 52 V 92571/25/50 50/52 € 37,20
Q70 40 120 25 50 50 80 V 92571/25/50 50/80 € 46,30

Informations produits

ConseilTechnique

E Nuances de graphite

Tous les graphites Meusburger sont spécialement développés pour électro-érosion, ce qui garantit une qualité constante et une bonne usinabilité.

Q70

  • Selon la technologie de la machine, il est possible d'obtenir un état de surface allant de VDI 27 (2,2 µmRa) à VDI 24 (1,6 µmRa)
  • Faible usure d’électrode
  • Bonne surface
  • Processus d'érosion rapide

Q60

  • Pour les surfaces de VDI 22 (1.26 µmRa)
  • Idéal pour les usinages de finition de première qualité
  • Pour des contours de forme très détaillés
  • Une bonne surface avec un bon enlèvement de matière

Q40

Pour les surfaces de VDI 20 (1.0 µmRa)

Électrodes compliquées aux contours fins

Faible usure des électrodes avec un bon enlèvement de matière

Pour des états de surface très exigeants



Q70Q60Q40
Grain moyen7 µm6 µm4 µm
État de surface accessibleVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Densité1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Résistance électrique12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Résistance à la flexion54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Dureté62 Shore60 Shore72 Shore
ConseilTechnique
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
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle