Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

hlavová elektroda Grafit Q70

V 92571

Výběr produktu

Materiál
h2
H
b2/l2
b1
l1
h1
Č. Cena / ks Množství
Q70 32 82 15 20 20 50 V 92571/15/20 20/50 11,60 €
Q70 32 112 15 20 20 80 V 92571/15/20 20/80 13,10 €
Q70 32 82 15 30 30 50 V 92571/15/30 30/50 17,00 €
Q70 32 82 15 40 40 50 V 92571/15/40 40/50 24,30 €
Q70 40 72 25 30 30 32 V 92571/25/30 30/32 15,70 €
Q70 40 92 25 30 30 52 V 92571/25/30 30/52 18,00 €
Q70 40 92 25 40 40 52 V 92571/25/40 40/52 26,40 €
Q70 40 120 25 40 40 80 V 92571/25/40 40/80 32,30 €
Q70 40 92 25 50 50 52 V 92571/25/50 50/52 37,20 €
Q70 40 120 25 50 50 80 V 92571/25/50 50/80 46,30 €

Informace o výrobcích

Technické tipy

E Graphite grades

All Meusburger graphite grades are especially developed for EDM. This guarantees consistent quality and good machining properties.

Q70

  • Depending on the machinery used, a surface quality of VDI 27 (2.2 μmRa to VDI 24 (1.6 μmRa) can be reached
  • Minor electrode wear
  • Good surface finish
  • Rapid EDM process

Q60

  • For surface quality of VDI 22 (1.26 μmRa)
  • Ideal for high-quality finishing
  • For complex shapes
  • Good surface finish and high material removal rate

Q40

For surface quality of VDI 20 (1.0 μmRa)

Complex electrodes with fine contours

Minor electrode wear and high material removal rate

For very demanding surface finish



Q70Q60Q40
Average grain size7 µm6 µm4 µm
Attainable surface qualityVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Density1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Electrical resistance12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Bending strength54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Hardness62 Shore60 Shore72 Shore
Technický tip
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze