Elementy prowadzenia i centrowania w odlewnictwie ciśnieniowym
Prowadnice płaskie, standardowe, jak i prowadnice do narzędzi wielkogabarytowych znajdą Państwo wśród naszej bogatej oferty produktów. Elementy centrujące oraz kołnierze centrujące są idealnie dopasowane do form ciśnieniowych.
Czytaj dalejWypychacze i rdzenie formujące dla odlewnictwa ciśnieniowego
Nasze wypychacze i rdzenie formujące, wykonane z rożnych materiałów i poddane różnorodnej obróbce cieplnej, nadają się do zastosowania w narzędziach do odlewania ciśnieniowego.
Czytaj dalejNiestandardowe elementy montażowe
Jeśli produkty znormalizowane nie spełniają Państwa oczekiwań, oferujemy wiele części montażowych w indywidualnym wykonaniu.
Czytaj dalejSposób na dodatkowe doprowadzenie ogrzewania do narzędzia
Potrzebujesz szybkiego rozwiązania do precyzyjnego nagrzewania narzędzia? Przy użyciu naszego wkładu grzewczego E 6800 nie stanowi to problemu. Idealnie dopasowana moc grzewcza i precyzyjnie szlifowana średnica, stwarzają najlepsze warunki dla jego długoletniej eksploatacji.
Czytaj dalejPłyty termoizolacyjne
Zapewniamy najlepsze warunki dla idealnej izolacji termicznej Państwa narzędzi do odlewania ciśnieniowego. Oprócz kompleksowego standardowego programu płyt termoizolacyjnych w różnych wykonaniach, oferujemy również precyzyjnie obrobione płyty według rysunku przedstawionego przez klienta.
Czytaj dalejSiłowniki hydrauliczne
Dzięki temperaturze roboczej do 180°C, nasze siłowniki hydrauliczne wraz z kompleksowym wyposażeniem, nadają się również do wszechstronnych zastosowań w odlewnictwie ciśnieniowym.
Czytaj dalejZNAKOWNIKI I ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
Znakowniki do indywidualnego oznaczania pojedynczych części oraz wysokotemperaturowe krańcówki do zastosowań w formach ciśnieniowych.
Czytaj dalejCHŁODZENIE
Oprócz innowacyjnych rozwiązań w zakresie chłodzenia form ciśnieniowych oferujemy również elementy ze stali oraz stali szlachetnej, spełniające najwyższe wymagania jakościowe.
Czytaj dalejKomponenty do form ciśnieniowych i narzędzi
W naszym asortymencie znajdą Państwo wiele komponentów spełniających wasze wymagania przy budowie form ciśnieniowych.
Czytaj dalejBudowa korpusów form Elementy do zabudowy
Najwyższa jakość i precyzja
Nasze wysokiej jakości normalia stanowią niezawodną bazę dla Państwa projektów w branży budowy form. Od surowca po kontrolę końcową produktów finalnych- w ten sposób krok po kroku realizujemy nasze wysokie standardy jakości.
Czytaj dalej