Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Nos boutiques offrent de nombreux avantages clés qui permettent des processus de commande clairs et une utilisation simple. En perfectionnant en permanence nos boutiques, nous essayons d’optimiser spécialement pour vous l’univers numérique de Meusburger.
Perfectionnement continu des boutiques Meusburger
Les versions hors ligne et en ligne des boutiques Meusburger sont en développement constant, et nous ajoutons régulièrement de nouvelles rubriques et fonctions. Le mode d’affichage clair et structuré des instructions de montage et des exemples d’utilisation permettent des processus rapides sans aucune perte de temps.
Les boutiques Meusburger sont entièrement gratuites, intuitives et donc faciles à utiliser par tous. Les mises à jour sont effectuées parallèlement en ligne et hors ligne.
Grande diversité linguistique
Le site Internet est disponible en 21 langues, tout comme les boutiques en ligne et hors ligne.
Les PDF sont tous disponibles en allemand et en anglais.
Votre objectif en quelques clics
Nous offrons une aide importante pour la sélection de composants et autres pièces appropriés, aussi bien dans la boutique en ligne qu’hors ligne. Les assistants, configurateurs et aides à la sélection sont constamment perfectionnés afin que vous puissiez gagner du temps utilisable pour d'autres activités.
Les assistants pour les corps de moule ou les blocs à colonnes permettent l’assemblage des plaques assorties et de calculer le composants correspondants. En quelques étapes seulement, la structure complète du corps de moule ou du bloc à colonnes peut être assemblée de manière claire et transparente.
Configurateurs
Les configurateurs permettent de créer des articles spéciaux tels que les éjecteurs ou les poinçons de découpe. Autres possibilités de configuration :
Notre gamme de produits actuelle comprend plus de 96 000 articles. Les articles non disponibles en stock sont marqués comme tels dans la boutique, mais peuvent toujours être commandés.
Le mode d’affichage clair garantit une sélection rapide et facile des articles. Il est possible d’afficher dans les boutiques le prix client individuel avec remise. Il est également possible de définir la monnaie.
La connexion optionnelle à des plateformes de commande externes telles que SAP (via OCI) permet un processus de commande fluide.
Configuration CAD NUMÉRIQUE facilitée
Meusburger met à votre disposition des données CAD dans des formats neutres (p. ex. STEP, IGES, PARASOLID). L’exportation est également possible via des interfaces directes vers tous les systèmes de CAD courants. Les données peuvent être directement configurées via la connexion CAD «CADClick» de la boutique en ligne et hors ligne.
Les données CAD configurées pour le montage peuvent être immédiatement exportées et téléchargées dans toute sorte de projets, et apportent donc un gain de temps considérable.
L’échange de données de nomenclatures est possible hors ligne grâce au fichier Meusburger (.meu). Le même fichier peut également être importé dans la boutique en ligne. De même, il est possible d’importer et d’exporter depuis et vers Microsoft Excel.
Dans la boutique en ligne, le transfert du panier (vers un autre compte du portail) garantit des processus simples et rapides.
La boutique en ligne vous permet également de créer des articles spéciaux et de soumettre une demande des prix pour ces articles. En voici quelques exemples :
Il est possible d’ajouter des remarques aux articles ou aux commandes, qui apparaîtront ensuite sur le bon de livraison et les étiquettes d’expédition. Vous pouvez sélectionner et saisir individuellement les détails techniques, ce qui vous offre de nombreuses possibilités.
Profitez de notre expertise
Pour calculer les données de coupe appropriées dans l’usinage par enlèvement de copeaux, Meusburger propose le calculateur vitesses de coupe en ligne.
Notre expérience et les données de coupe qui en résultent peuvent ainsi vous être transmises directement. Le calculateur est disponible dans un format réactif et peut donc être utilisé de manière optimale sur les smartphones.
Comment puis-je trouver le matériau adapté ? Il n’est pas toujours facile de faire le bon choix parmi notre vaste de gamme de matériaux. Notre assistant de sélection des matériaux vous y aide dès à présent.
Profitez de sa simplicité d’utilisation ainsi que des filtres de recherche spécifiques.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement