Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
El diseño de nuestras tiendas le ofrece numerosas y significativas ventajas que favorecen su uso intuitivo y facilitan el proceso de pedido. Al desarrollar constantemente estas plataformas, tratamos de optimizar la presencia digital de Meusburger pensando siempre en sus necesidades.
Mejora constante de las tiendas Meusburger
Seguimos perfeccionando las tiendas Meusburger —tanto la versión electrónica como la instalable— y complementándolas con nuevas funciones. Hemos incluido asimismo instrucciones de montaje y ejemplos de aplicación claros y ordenados que permiten agilizar procesos y evitan que pierda tiempo.
Plataforma instalable: (para Windows) con función de actualización automática
Las tiendas Meusburger son gratuitas, están organizadas de forma intuitiva y, por tanto, son fáciles de usar. Las versiones digital e instalable se actualizan en paralelo.
Diversidad de idiomas
Tanto el sitio web como las tiendas electrónica e instalable están disponibles en veintiún idiomas.
Todos los archivos PDF se pueden leer en alemán y en inglés.
A pocos clics del objetivo
Las tiendas electrónica e instalable cuentan con eficaces herramientas para ayudarle a elegir los componentes apropiados, como asistentes, configuradores y guías de selección, y las seguimos mejorando a fin de ahorrarle un tiempo valioso que podría dedicar a otras actividades.
Los asistentes para configurar portamoldes o portamatrices permiten combinar las placas adecuadas y determinar los componentes pertinentes. En solo unos pasos puede componer un portamoldes o portamatrices completo de forma comprensible y transparente.
Configuradores
Los configuradores permiten crear artículos a la medida de sus necesidades, como expulsores o punzones de corte. Puede configurar también:
Nuestra cartera de productos consta de más de 96 000 artículos. Aunque aquellos que no tenemos en almacén están marcados como tal en la tienda, también pueden incluirse en el pedido.
La clara estructura de las tiendas permite seleccionar los artículos de forma rápida y sencilla, ver su precio personalizado con descuento incluido o configurar la moneda que desee.
Con el enlace opcional a plataformas externas de pedido, como SAP (a través de OCI) puede hacer su pedido sin complicaciones.
Configuración digital CAD simplificada
Meusburger facilita datos CAD en formatos neutros como STEP, IGES o PARASOLID y permite asimismo exportarlos a todos los sistemas CAD habituales mediante interfaces directas. En la tienda electrónica y la plataforma instalable pueden configurarse los datos directamente pinchando en el enlace CADClick.
Los datos CAD configurados para el montaje pueden exportarse al momento y cargarse en los proyectos pertinentes con el consiguiente y considerable ahorro de tiempo.
Los datos de la lista de materiales pueden guardarse sin conexión a internet como archivos Meusburger (.meu) e importarse también en la tienda electrónica. También puede importar y exportar archivos de Microsoft Excel.
La opción de la tienda electrónica para transferir carritos a otra cuenta del portal garantiza un proceso sencillo y rápido.
Existe una opción para agregar observaciones en las posiciones o los pedidos y de imprimirlas a su vez en el albarán y las etiquetas de envío. Los detalles técnicos pueden seleccionarse o introducirse según cada caso, lo que abre un abanico de posibilidades.
Aproveche nuestra pericia
Meusburger cuenta con una calculadora de parámetros de corte en línea que determina los datos idóneos para el mecanizado.
Así podemos facilitarle directamente los parámetros de corte más adecuados conforme a nuestra experiencia. La calculadora está disponible en un diseño adaptable y puede utilizarse por tanto también en teléfonos móviles inteligentes.
¿Dónde puedo encontrar el material adecuado? No siempre es fácil elegir la opción más apropiada de entre nuestra amplia gama de materiales. Por eso, a partir de ahora tendrá a su disposición nuestro asistente de selección de materiales.
Verá que se trata de una herramienta muy fácil de usar y con filtros de búsqueda adaptados al usuario.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo