FM-Mikroformen – speziell für kleinste Spritzgießteile
Standardisierte Auswerferpaketsysteme mit präziser Positionierung der Auswerfer und optimal abgestimmter Führung sind in zwei verschiedenen Ausführungen ab Lager lieferbar. Erhältlich ist außerdem eine große Auswahl an einbaufertigen Formplatten in verschiedenen Materialqualitäten. Das auf den Mikrospritzguss abgestimmte Zubehör rundet das Sortiment ab.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Mikroformen-1_INT.png)
Aufbauassistent für Mikroformen
Mit nur wenigen Klicks zum fertigen Aufbau, Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Einbauteile und mehr – unser komfortabler Aufbauassistent für Mikroformen unterstützt Sie sowohl online im Webshop als auch in unserem Offline-Shop.
flexibel gestaltbare FM-Mikroformen
FM 50, FM 51
Formplatten
![](/DE/AT/media/DRW_PRO_ASM_FM50-FM51_INT.png)
FM 54, FM 55
Formplatten mit Aufsatz
FM 58
Formplatten, Breite überstehend
Zentrierung des Werkzeuges
Die Zentrierung des Werkzeuges innerhalb der Babyplastmaschine erfolgt über zwei Auflageflächen an der Maschinenplatte.
![](/DE/AT/media/DRW_PRO_ASM_Zentrierung-FM_INT.png)
Die einbaufertigen Formplatten sind mit umlaufenden Bezugskanten konzipiert und liegen im Toleranzbereich von ±0,01 mm. Dies ermöglicht höchste Präzision bei der Einbringung der Kavität in die Formplatte. Bei den Formplatten mit Aufsatz ist der Überstand zusätzlich als Bezugskante ausgelegt.
Einbaumöglichkeiten der Zwischenplatte
Kernhalteplatte
![](/DE/AT/media/DRW_PRO_ASM_Zwischenplatte-Kernhalteplatte-FM_INT.png)
Heißkanal-Zwischenplatte
![](/DE/AT/media/DRW_PRO_ASM_Zwischenplatte-Heisskanal-FM_INT.png)
IDEALE WÄRMEABSCHIRMUNG DURCH EINBAU DER WÄRMESCHUTZPLATTEN ZWISCHEN DEN FORMPLATTEN
Ideal:
![](/DE/AT/media/DRW_PRO_ASM_Waermeschutzplatte-Ideal-FM_INT.png)
Optional:
![](/DE/AT/media/DRW_PRO_ASM_Waermeschutzplatte-Optional-FM_INT.png)