![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau_INT.png)
F-Formen
Fertig verbohrte F-Formen sind die verlässliche Grundlage für präzise und hochwertige Druckgusswerkzeuge.
![Formplatte F 50 Formplatte F 50](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_Ausrichtkante_INT.png)
Formplatten F 50
- Materialien speziell für denDruckguss: 1.2343, 1.2343 ESU,1.2344, 1.2344 ESU
- Ausrichtkante für ein schnellesund einfaches Ausrichten
![FORMRAHMENPLATTE F 53 FORMRAHMENPLATTE F 53](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_F53-Formrahmenplatte_INT.png)
FORMRAHMENPLATTE F 53
- Tasche mit höchster Genauigkeit gefertigt und 100% kontrolliert
- Ausrichtkante für ein schnelles und einfaches Ausrichten
![FORMEINSATZ NF 2660 FORMEINSATZ NF 2660](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_NF2660_INT.png)
FORMEINSATZ NF 2660
- Allseitige Bearbeitungszugabe mitfertig freigestellten Radien
- Optimal abgestimmt auf die FormrahmenplatteF 53
- Material speziell für den Druckguss:1.2343 ESU
Stichmaß und Abhebeecken
Gratbildung entgegenwirken
Mehr Formstabilität wirkt Gratbildung entgegen: Um der geforderten Formstabilität im Druckguss gerecht zu werden, sind die Leisten auch in einer breiten Ausführung erhältlich. Zudem bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Stützbolzen.
![BREITE LEISTEN BREITE LEISTEN](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Breite-Leisten_INT.png)
BREITE LEISTEN
- Verringern die Durchbiegung und sorgen für einen noch stabileren Formaufbau
![STÜTZBOLZEN STÜTZBOLZEN](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Stuetzbolzen_INT.png)
STÜTZBOLZEN
- Abgestimmt auf die Meusburger Leistenhöhen
- E 1513 bietet eine platzsparende Kombination aus Stützbolzen und Auswerferpaketführung