Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

1.2714 HH Steel for through hardening

Designation

DIN:55 NiCrMoV 7
AFNOR:55 NCDV 7
UNI:-
AISI:L6

Chemical composition:

C0.56
Cr1.10
Mo0.50
Ni1.70
V0.10

Strength:

40 - 43 HRC
(≈ 1250 - 1400 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

36 W/m K


Character:

steel for through-hardening with good heat resistance, hardenability and toughness

Application:

Inserts, cores and slides for injection moulds


Treatment by

Polishing:
 technical polishing possible

is possible:
EDM, nitriding, etching and hard chroming

 


Heat treatment:

Soft annealing:
 650 to 700 °C for about 4 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 248 HB

Hardening:
 950 to 980 °C
 15 to 30 minutes keeping curing temperature
 quenching in water/oil
 obtainable hardness: 56 HRC

Tempering:
 Slow heating to tempering temperature immediately after hardening. Minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2714 HH

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze