Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Kalichový leštící kartáč, zkosený

V 76503

Popis produktu

  • K leštění, odstranění okují, k odhrotování
  • Stopka ø 3 mm

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

l2
l
Tvar
d
d1
l1
d2
ks/balení pce.
Č. Cena / ks Množství
46 Štětec chungking černý 4 9 10 V 76503/ P01/  4x  9 16,30 €
46 Štětec chungking bílý 4 9 10 V 76503/ P02/  4x  9 16,30 €
46 Štětec z kozí srsti 4 9 10 V 76503/ P04/  4x  9 17,90 €
46 Štětec nylon 4 9 10 V 76503/ P08/  4x  9 17,90 €
46 Štětec mosaz 4 9 0,08 10 V 76503/ P10/  4x  9/0,08 18,80 €
46 Štětec mosaz 4 9 0,12 10 V 76503/ P10/  4x  9/0,12 18,80 €
46 Štětec ocel 4 9 0,08 10 V 76503/ P20/  4x  9/0,08 18,80 €
46 Štětec ocel 4 9 0,1 10 V 76503/ P20/  4x  9/0,10 18,80 €
42 Kolo chungking černé 21 1 10 V 76503/ R01/21x1 20,20 €
42 Kolo chungking černé 25 1 10 V 76503/ R01/25x1 20,70 €
42 Kolo chungking černé 32 1 10 V 76503/ R01/32x1 21,70 €
42 Kolo kozí vlas 25 1 10 V 76503/ R04/25x1 20,70 €
42 Kolo kozí vlas 32 1 10 V 76503/ R04/32x1 22,00 €
42 Kolo nylon 25 1 10 V 76503/ R08/25x1 19,80 €
42 Kolo nylon 32 1 10 V 76503/ R08/32x1 21,10 €
42 Kolo mosaz 21 2 0,08 10 V 76503/ R10/21x2/0,08 25,10 €
42 Kolo mosaz 21 2 0,1 10 V 76503/ R10/21x2/0,10 25,10 €
42 Kolo mosaz 25 2 0,08 10 V 76503/ R10/25x2/0,08 27,40 €
42 Kolo mosaz 25 2 0,1 10 V 76503/ R10/25x2/0,10 27,40 €
42 Kolo mosaz 32 2 0,08 10 V 76503/ R10/32x2/0,08 28,20 €
42 Kolo mosaz 32 2 0,1 10 V 76503/ R10/32x2/0,10 28,20 €
42 Kolo ocel 21 2 0,08 10 V 76503/ R20/21x2/0,08 25,10 €
42 Kolo ocel 21 2 0,1 10 V 76503/ R20/21x2/0,10 25,10 €
42 Kolo ocel 25 2 0,08 10 V 76503/ R20/25x2/0,08 26,80 €
42 Kolo ocel 32 2 0,08 10 V 76503/ R20/32x2/0,08 26,20 €
42 Kolo ocel 32 2 0,1 10 V 76503/ R20/32x2/0,10 26,20 €
42 Kolo Inox Stahl 21 2 0,08 10 V 76503/ R30/21x2/0,08 32,00 €
42 Kolo Inox Stahl 21 2 0,1 10 V 76503/ R30/21x2/0,10 32,00 €
42 Kolo Inox Stahl 32 2 0,08 10 V 76503/ R30/32x2/0,08 34,00 €
42 Kolo Inox Stahl 32 2 0,1 10 V 76503/ R30/32x2/0,10 34,00 €
50 Kalich chungking černý 14 7 10 V 76503/ T01/14x  7 25,90 €
50 Kalich chungking bílý 14 7 10 V 76503/ T02/14x  7 28,20 €
50 Kalich kozí vlas 14 7 10 V 76503/ T04/14x  7 27,40 €
50 Kalich nylon 14 7 10 V 76503/ T08/14x  7 29,80 €
50 Kalich mosaz 14 7 0,08 10 V 76503/ T10/14x  7/0,08 35,20 €
50 Kalich mosaz 14 7 0,1 10 V 76503/ T10/14x  7/0,10 26,80 €
50 Kalich ocel 14 7 0,08 10 V 76503/ T20/14x  7/0,08 35,80 €
50 Kalich ocel 14 7 0,1 10 V 76503/ T20/14x  7/0,10 35,80 €
50 Kalich ocel Inox 14 7 0,08 10 V 76503/ T30/14x7  /0,08 48,70 €
7 52 Kalich chungking černý 8 14 5 10 V 76503/K01/8x5 32,20 €
7 52 Kalich chungking bílý 8 14 5 10 V 76503/K02/8x5 35,40 €
7 52 Kalich kozí vlas šedý 8 14 5 10 V 76503/K03/8x5 37,40 €
7 52 Kalich kozí vlas bílý 8 14 5 10 V 76503/K04/8x5 37,40 €
7 52 Kalich koňský vlas měkký 8 14 5 10 V 76503/K05/8x5 37,40 €
7 52 Kalich koňský vlas tvrdý 8 14 5 10 V 76503/K06/8x5 37,40 €
7 52 Kalich nylon 8 14 5 10 V 76503/K08/8x5 37,40 €
7 52 Kalich mosaz 8 14 5 0,08 10 V 76503/K10/8x5/0,08 37,80 €
7 52 Kalich mosaz 8 14 5 0,1 10 V 76503/K10/8x5/0,10 34,80 €
7 52 Kalich ocel Inox 8 14 5 0,1 10 V 76503/K30/8x5/0,10 36,90 €

Informace o výrobcích

Technické tipy

E Selection guide for bristles

Chungking bristles, black/white

  • Stiff, sturdy bristles
  • Good paste-absorbing capacity

Goat hair bristles

  • Elastic, soft bristles
  • For finishing

Nylon bristles

  • Especially suited for the food processing industry
  • For finishing

Brass wire

  • Makes a soft grinding pattern
  • May leave stains on the surface of the workpiece
  • For rust or scale removal

Steel wire

  • Flexible and elastic
  • Makes a plainly visible grinding pattern
  • For scale removal and deburring

Stainless steel wire

  • Corrosion resistant steel wire
  • Flexible and elastic
  • Makes a plainly visible grinding pattern
  • For rust removal and for deburring
Technický tip
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze