Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

TEMPERATURE REGULATION COMPONENTS

In addition to innovative temperature solutions we also offer, especially for die casting components made of steel and stainless steel for highest requirements.

Vestavné díly

Screw plugs

E 20749
SCREW PLUG

  • Sealing even at large temperature differences
  • From stainless steel, with knurled and tapered thread

Online-Shop

E 20767
SCREW PLUG

  • For reliable sealing in die casting moulds
  • From steel, with collar and copper sealing

Online-Shop

CORE COOLING

E 21019 BAFFLE

  • For easy deflection of cooling circuits
  • From stainless steel, with knurled and tapered thread

Online-Shop

E 21196 FOUNTAIN

  • Small installation space enables a minimum distance between the fountains
  • From stainless steel, without narrowing cross-section

Online-Shop

TEMPERATURE REGULATION SOLUTIONS FOR MORE SAFETY

There is a risk of scalding already from a temperature of 55°C. Stay protected with the automatic safety hose couplers and the perfectly combinable IsoTemp® high temperature hoses for more safety at work.

AUTOMATIC SAFETY HOSE COUPLER

AUTOMATIC SAFETY HOSE COUPLER

  • Automatic locking when coupling
  • Simple and intuitive decoupling which can be done with one hand
  • Ideally suitable for high-temperature applications up to 200°C

Online-Shop

IsoTemp® HIGH TEMPERATURE HOSE – up to 200 °C

  • Insulation and protection against burns through integrated silicone sheath
  • No abrasion or damage on the metal sheath and therefore no risk of injury from protruding wires
  • High durability and maximum flexibility

Also available: E 21872 High temperature hose without silicone sheath

Online-Shop

IsoTemp® HIGH TEMPERATURE HOSE – up to 200 °C

COMBO RECOMMENDATION
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze