Kontakt

Za Vas smo dostupni od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00 časova. Preko ovog linka možete pronaći kontakt osobe za Vaš region.

Sedište u Wolfurtu
+43 5574 6706-0

Vaše kontakt osobe

Korpa {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikal   Izmena pregleda korpe

Primedba

Slika Artikal kom. Cena za jedan komad Ukupna cena Ukupna cena uklj. popust
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

:  Prijavite se da biste videli svoje cene i nastavili da naručujete.

 
 

Zaptivna masa za visoke temperature, srednje čvrstoće

VBA 5M69

Opis proizvoda

Medium strength, anaerobic, single-component adhesive for sealing threaded joints exposed to high temperatures up to burst pressure. The adhesive/sealant is solvent-free and resistant to chemical influences. After it hardens in the thread gap, it permanently seals the components to be bonded.

Prednosti

  • For threads up to M36 and gaps up to 0.18 mm
  • The connection can be disassembled using manual tools
  • High resistance to chemicals
  • Vibration and impact resistant

Preuzmite E bezbednosni list pored odgovarajućeg proizvoda na www.meusburger.com

Izbor proizvoda

Informacije o proizvodima

Preporuke za proizvod

Izbor proizvoda

Pakovanje
Sadržaj
Kom. / pakovanju pce.
Br. Cena / komad Količina
Flaša 50ml 1 VBA 5M69/  1/  50 37,60 €
Flaša 50ml 6 VBA 5M69/  6/  50 188,00 €
Flaša 50ml 12 VBA 5M69/12/  50 376,00 €

Informacije o proizvodima

Karakteristike

VBA 5M69 Cena Metode ispitivanja
Boja crvena DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura 220 °C      
Baza dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,18 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 6 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 4-8 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 5-15 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 10 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Preuzimanja

Podatak o proizvodu možete preuzeti ovde u PDF formatu

Otvori PDF

Ovde možete preuzeti informativni list za proizvod kao PDF.

Otvori PDF

Podatak o proizvodu možete preuzeti ovde u PDF formatu

Otvori PDF

Preporuke za proizvod

Pošlji

Da li imate otvoren nalog?

Ukoliko imate pristupne podatke za Meusburger portal, prijavite se ovde:

Izgubljena lozinka?

Novogenerisana lozinka je poslata i trebalo bi uskoro da se pojavi u vašem prijemnom sandučetu. Želimo vam uspešan dan.

Unesite Vašu e-mail adresu.
Poslaćemo Vam novu lozinku.

Izaberite zemlju

Lokacije

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version