Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

 
 

Högtemperatur-gängtätning, medelfast

VBA 5M69

Produktbeskrivning

Medium strength, anaerobic, single-component adhesive for sealing threaded joints exposed to high temperatures up to burst pressure. The adhesive/sealant is solvent-free and resistant to chemical influences. After it hardens in the thread gap, it permanently seals the components to be bonded.

Fördelar

  • For threads up to M36 and gaps up to 0.18 mm
  • The connection can be disassembled using manual tools
  • High resistance to chemicals
  • Vibration and impact resistant

E Säkerhetsdatablad för de olika produkterna finns på www.meusburger.com

Produktval

Produktinformation

Produktrekommendationer

Produktval

Förpackning
Innehåll
St./VPE pce.
Nr. Pris/styck Mängd
Flaska 50ml 1 VBA 5M69/  1/  50 37,60 €
Flaska 50ml 6 VBA 5M69/  6/  50 188,00 €
Flaska 50ml 12 VBA 5M69/12/  50 376,00 €

Produktinformation

Egenskaper

VBA 5M69 Värde Kontrollmetod
Färg röd DIN ISO 2049
Maximal temperatur 220 °C      
Innehåll dimethacrylate ester      
Density 1.1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0.18 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 6 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 4-8 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 5-15 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 10 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Nedladdningsbara filer

Här kan du ladda ner ett datablad till produkten som PDF.

Öppna PDF

You can download the fact sheet for the product as a PDF here.

Öppna PDF

Här kan du ladda ner ett datablad till produkten som PDF.

Öppna PDF

Produktrekommendationer

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Välj ditt land

Platser

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version