Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Κεντρικά Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

 
 

Σπείρωμα στεγανοποίησης – υψηλής θερμοκρασίας, μέτριας αντοχής

VBA 5M69

Περιγραφή προϊόντος

Medium strength, anaerobic, single-component adhesive for sealing threaded joints exposed to high temperatures up to burst pressure. The adhesive/sealant is solvent-free and resistant to chemical influences. After it hardens in the thread gap, it permanently seals the components to be bonded.

Οφέλη

  • For threads up to M36 and gaps up to 0.18 mm
  • The connection can be disassembled using manual tools
  • High resistance to chemicals
  • Vibration and impact resistant

E Βρείτε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας δίπλα στο αντίστοιχο προϊόν στο www.meusburger.com

Επιλογή προϊόντος

Πληροφορίες προϊόντων

Συναφή προϊόντα

Επιλογή προϊόντος

Δέμα
Περιεχόμενα
τεμάχια / Μ. Σ. pce.
Α. Τιμή / τεμάχιο Ποσότητα
Φιάλη 50ml 1 VBA 5M69/  1/  50 37,60 €
Φιάλη 50ml 6 VBA 5M69/  6/  50 188,00 €
Φιάλη 50ml 12 VBA 5M69/12/  50 376,00 €

Πληροφορίες προϊόντων

Χαρακτηριστικά

VBA 5M69 Αξία σε Διαδικασία ελέγχου
Χρώμα κόκκινο DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία 220 °C      
Βάση dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,18 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 6 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 4-8 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 5-15 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 10 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Περιοχή λήψεων

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο

Ανοιγμα φυλλαδίου PDF

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος σε μορφή PDF.

Ανοιγμα φυλλαδίου PDF

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο

Ανοιγμα φυλλαδίου PDF

Συναφή προϊόντα

Σύνδεση

Είσαστε ήδη πελάτης;

Αν έχετε ήδη στοιχεία πρόσβασης για τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Meusburger, συνδεθείτε εδώ:

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Ο κωδικός πρόσβασης σας είναι σε εξέλιξη και θα βρίσκεται σλυντομα στα εισερχόμενα σας, Σας ευχόμαστε μία δημιουργική ημέρα.

Καταχωρίστε την προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση. Θα σας αποστείλουμε νέο κωδικό πρόσβασης

Επιλέξτε τη χώρα σας

Τοποθεσίες

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version