Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Durable and precise – ejector set guiding from Meusburger
14.06.2024, Mould making
Durability, precision, and reliable availability are important factors when selecting guiding elements. Meusburger offers numerous solutions for ejector set guiding.
Quality made in Austria
Meusburger relies on in-house production of its guiding elements, from the raw material to the finished product. In fact, the guiding elements are manufactured at the main site in Wolfurt, so all related processes from turning to grinding are well known to the company. Another of the company's top priorities is to use high-precision measuring methods during quality control in order to guarantee the best quality of its guiding elements.
Available from stock
Like all items from the range, the guiding elements are also picked very quickly at Meusburger and sent to customers via optimally networked logistic partners. Thus, the standard parts manufacturer can guarantee very short lead times.
Comparison of guiding types
From tried-and-trusted brass bushes to self-lubricating bushes with sintered layer - Meusburger offers appropriate guide bolts and gliding bushes for optimal guiding of the ejector set. Moreover, the range includes ball guides without play. The point contact between the balls and the bolt ensure minimum wear. Thus, the ball guides are perfect for high stroke speeds and maximum precision. For space-saving ejector set guiding, the standard parts manufacturer offers guiding solutions via the support pillar. Not only do the pillars have a guiding function, but they also support the cavity plate.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych