Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Langlebig und präzise – Auswerferpaket-Führung von Meusburger
14.06.2024, Formenbau
Langlebigkeit, Präzision und zuverlässige Verfügbarkeit sind wichtige Faktoren bei der Auswahl von Führungselementen. Bei Meusburger finden sich zahlreiche Lösungen für die Auswerferpaket-Führung.
Qualität aus Österreich
Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt – Meusburger setzt auf die Eigenfertigung seiner Führungselemente. Die Fertigung erfolgt am Hauptstandort in Wolfurt, daher kennt der Normalienhersteller alle Prozesse vom Drehen bis hin zum Schleifen genauestens. Auch bei der Qualitätskontrolle legt das Unternehmen großen Wert auf hochpräzise Messmethoden, um die beste Qualität der Führungselemente zu gewährleisten.
Verfügbarkeit ab Lager
Wie alle Artikel aus dem Sortiment werden auch die Führungselemente bei Meusburger rasch kommissioniert und machen sich über bestens vernetzte Logistikpartner auf den Weg zum Kunden. Somit kann der Normalienhersteller kürzeste Lieferzeiten garantieren.
Führungsarten im Vergleich
Von altbewährten Messingbuchsen bis hin zu wartungsfreien Buchsen mit Sinterschicht – Meusburger bietet die passenden Führungsbolzen und Gleitbuchsen für eine optimale Führung des Auswerferpakets. Obendrauf befinden sich spielfreie Kugelführungen im Sortiment, die durch Punktberührung der Kugeln auf dem Bolzen mit minimalem Verschleiß überzeugen. Sie eignen sich perfekt für hohe Hubgeschwindigkeiten und höchste Präzision. Bei Bedarf nach platzsparenden Auswerferpaket-Führungen sind beim Normalienhersteller Führungslösungen über den Stützbolzen erhältlich. Zusätzlich zu ihrer Führungsfunktion dienen die Bolzen der Abstützung der Formplatte.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen