Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Single nozzle smartFILL with valve gate EH 4050

Single nozzle smartFILL with valve gate EH 4050

Product description

The stand-alone solution without hot runner manifold

The EH 4050 permits central gating of the moulded part in the mould with valve gate in direct extension to the machine nozzle. Thanks to the integrated valve gate, the EH 4050 achieves the best visible results on the moulded part. The pin actuation is carried out by an annular piston and transverse bar so there are no lateral forces on the pin.

The gate diameter can be made relatively large compared to a ring gate. At the end of the injection process, it is mechanically closed cleanly by the pin. For a perfect pin impression on the injection moulded part, the pin position can be precisely readjusted with the nozzle installed.

The compact, ready-to-install unit spares you complex milling procedures as well as time-consuming installation. The EH 4050 has been designed so that the cooled actuating mechanism is located outside the mould, reducing the mould mounting height to a minimum. The hardened retainer plate of the unit also serves to centre the mould in the machine plate.

The supply of the operating medium, air or oil, and the supply of cooling water is carried out as standard via holes in the clamping plate. Optionally, these media can also be supplied via connections for which corresponding threads are already provided in the retainer plate.

Gate types and nozzle lengths can be freely selected based on the smartFILL nozzle range.

Boutique en ligne

Informations produits

Téléchargement

Dans la section «Médias & Téléchargements», vous trouverez un aperçu avec tous les documents spécifiques aux produits.
Si vous avez besoin de fichiers techniques, comme par exemple les notices d’utilisation, les manuels de maintenance etc., veuillez vous connecter.

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle