Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
La précision - le tout et la fin dans la construction d'outils de découpe
Publié le: 06.09.2018
Dans la construction d'outils de découpe, un bloc à colonnes précis et indéformable est déterminant pour la fabrication reproductible d'une pièce de découpe exacte. Meusburger prend des mesures spéciales pour créer cette précision déterminante. Grâce au recuit de stabilisation standard de toutes les types d'acier ainsi qu'à la production et au stockage idéalement tempérés, la déformation de l'acier est réduite à un minimum. Des machines ultramodernes produisent des plaques de haute précision à partir de cette matière première, dont les dimensions et les zones de tolérance sont identiques, quel que soit le type d'acier.
Des directives d'usinage strictes et un contrôle minutieux avec l'appareil de mesure Zeiss garantissent une qualité constante. Les éléments standard pour la découpe sont parfaitement adaptés et conçus pour la construction modulaire d'un bloc à colonnes individuel avec différentes possibilités de combinaison.
Conception simple
Meusburger porte une attention particulière au soutien optimal des outilleurs au long du processus d'usinage. C'est pourquoi les éléments normalisés de Meusburger sont conçus pour une utilisation très conviviale, testés dans la pratique et constamment développés. Par exemple, le bord d'alignement des plaques de découpe sert à soutenir l'alignement parallèle sur le centre d'usinage. Des alésages de colonne et de douilles parfaitement adaptés, avec des entraxes d'alésage de ±0,003 mm, garantissent une précision et une reproductibilité maximales.
La conception avec sécurité anti-rotation permet d'installer la colonne aussi bien dans la plaque de tête que dans la plaque de base. Afin que l'air puisse s'échapper lorsque la colonne est immergée dans les guidages à glissement, les tasseaux de bridage sont fabriqués en série avec une rainure de ventilation. En outre, Meusburger dispose d'une gamme de pièces d'assemblage novatrice et parfaitement adaptée.
H 3000 - le système de bridage novateur pour la construction d'outils de découpe
Meusburger a développé le système de bridage novateur H 3000 pour soutenir les outilleurs dans la fabrication des outils de découpe précis et aux dimensions impeccables. Le H 3000 est un système de bridage pour la construction d'outils de découpe pour le positionnement des plaques de découpe sur le centre d'usinage
L'alignement et le serrage des plaques de découpe dans les alésages ne garantissent pas seulement le bridage reproductible à quelques microns prêts et une réduction considérable des temps d'équipement, mais peuvent aussi simplifier la programmation grâce au bridage sans contours parasites. Le système de bridage H 3000 permet aux outilleurs de fabriquer un outil de découpe de précision, ce qui contribue énormément à la qualité des pièces découpées.
Avantages compétitifs à long terme
Dans l'ensemble, les fabricants des outils de découpe peuvent bénéficier à bien des égards de l'utilisation conséquente des éléments normalisés de Meusburger, car la précision des produits finis dépend finalement de la précision des blocs à colonnes. Meusburger vous propose la base parfaite pour cela. Le système modulaire vous permet un nombre quasi-illimité de combinaisons possibles - avec une précision maximale et constante.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement