Nous avons étendu notre gamme de produits pour que vous puissiez utiliser au mieux votre temps précieux. Par exemple, quelques éléments de thermorégulation sont maintenant aussi disponibles avec agent d'étanchéité déjà en place. De plus nous avons ajouté le système multiraccord Stäubli RMI à notre portefeuille et avons élargi nos ponts enfichables de deux systèmes.
ÉLÉMENTS DE THERMORÉGULATION AVEC AGENT D’ÉTANCHÉITÉ
Raccords et bouchons de fermeture maintenant aussi disponibles avec agent d'étanchéité
VOS AVANTAGES :
- Gain de temps par l'agent d'étanchéité déjà en place
- Évite des fuites grâce au calfeutrage fiable jusqu'à 150°C
Boutique en ligne
SYSTÈME MULTIRACCORD STÄUBLI RMI
Temps de changement de moules très courts et sécurité de processus très élevée lors de la connexion des circuits de régulation
VOS AVANTAGES :
- Raccordement et déconnexion rapide des circuits de régulation par le système multiraccords
- Sécurité très élevée en état de service grâce au verrouillage automatique lors de l'accouplement et à la construction avec sécurité anti-rotation intégrée
- Évite l'effort du branchement des circuits individuels lors de chaque mise en service du moule
Boutique en ligne
PONTS ENFICHABLES
Maintenant aussi disponibles avec le système RPL-Stäubli et le système USA
VOS AVANTAGES :
- Permet la déviation simple de circuits de régulation dans le moule
- Simple coupe en longueur des tubes d'allongement pour des longueurs différentes de pont
Boutique en ligne
E 2030S Plaquettes signalétiques, marquage personnalisé
Les plaquettes de marquage éprouvées peuvent maintenant être personnalisées à volonté
VOS AVANTAGES :
- Marquage clair haut de gamme des différents raccords du moule
- Possibilités de conception libre avec le Label Designer du Webshop
- Montage simple par insertion sans débordement des plaquettes de signalisation
Boutique en ligne
Vers les actualités