![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-Hauptsystem_INT.png)
Hauptsystem
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-System-USA_INM.png)
System USA
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-Staeubli_INT.png)
Stäubli
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-Steckanschluesse_INT.png)
Steckanschlüsse
Die verschiedenen Systeme im Detail
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-Hauptsystem_INT.png)
Hauptsystem
Standard
Freier Durchfluss | Rückschlagventil |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Schnellstecktülle
Freier Durchfluss | Rückschlagventil |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sicherheitskupplung
Freier Durchfluss | Rückschlagventil |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-System-USA_INM.png)
System USA
Standard
Freier Durchfluss | Rückschlagventil |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
Schnellstecktülle
Freier Durchfluss | Rückschlagventil |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sicherheitskupplung
Freier Durchfluss | Rückschlagventil |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Technische Informationen
Schnellstecksystem für Temperierschläuche
![](/DE/AT/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INT.png)
Die Form der Tülle und der spezielle Aufbau des Schlauches ermöglichen eine zeitsparende Montage ohne zusätzliche Klemme. Es dürfen nur geeignete Schnellsteck-Temperierschläuche verwendet werden. Die Verbindung von Meusburger Schnellstecktülle mit dem Schnellsteck-Temperierschlauch E 2185 von Meusburger ist bei richtiger Anwendung bis zu max. 140°C / 5 bar geeignet. Bei Kombinationen mit Produkten von anderen Herstellern empfehlen wir max. 90°C nicht zu überschreiten. Die Eignung für die jeweilige Anwendung muss generell vom Anwender beurteilt und eventuell getestet werden.
Montage
![](/DE/AT/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Montage_INT.png)
Zur leichteren Montage empfehlen wir den Schlauch E 2185 mit Hilfe von warmem Seifenwasser aufzustecken.
Demontage
![](/DE/AT/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Demontage_INT.png)
Zur einfachen Demontage schneiden Sie den Schlauch vorsichtig mit einem scharfen Messer auf und ziehen Sie ihn dann von der Schnellstecktülle. Achten Sie hierbei darauf den Schlauch nicht zu tief einzuschneiden, um die Schnellstecktülle nicht zu verletzen.
TechnikTipp - Schnellstecksystem
Automatische Sicherheitskupplung
Bereits ab einer Wassertemperatur von 55°C besteht Verbrühungsgefahr. Ein ungewolltes Entkuppeln kann fatale Folgen haben. Die automatische Sicherheitskupplung bietet die ideale Lösung.
- Automatische Verriegelung beim Einkuppeln
- Einfaches und intuitives Entkuppeln per Einhandbedienung
- Ideal geeignet auch für Hochtemperaturanwendungen aufgrund der speziellen Dichtung (Öl 200°C, Wasser 160°C)