Kontakt

Vi står til rådighed mandag til fredag fra kl. 8:00 til kl. 17:00. Via dette link kan du finde din kontaktperson for dit område.

Central Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Kurv {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkt   Skift indkøbskurv

Bemærkning

Billede Produkt Stk. Enkeltpris Samlet pris Samlet pris inkl. rabat
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Log ind for at se dine priser og fortsæt bestillingen.

 
 

Sæt: Styreenhed mikromotor M-Line

GESM 1000/Set

Produktbeskrivelse

  • 4,3" TFT-farvedisplay med omdrejningstal og belastningsdisplay
  • Automatisk type- og hastighedsgenkendelse af alle M-Line mikromotor-håndstykker
  • Trinløs justering af omdrejningstal fra 1.000 til 80.000 omdr/min−1
  • Tilslutningsmulighed med to håndstykker muliggør effektivt arbejde
  • Knap til rotation mod uret for hurtigt at kunne ændre rotationsretningen
  • 2x USB-stik til softwareopdateringer, til betjening af USB LED lampe (GESM 10006) eller til opladning af USB-batterienheder

E Reservedele eller renovering på forespørgelse

Produktvalg

Produktinformationer

Produktanbefalinger

Produktvalg

n max. min-1
Sæt Nr. Pris / stk. Mængde
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-1 2.334,00 €
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2 2.424,00 €
50.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3 2.436,00 €
30.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-4 2.436,00 €
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-5 2.436,00 €
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-6 2.436,00 €
80.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-7 2.549,00 €
30.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8 2.549,00 €
30.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9 2.549,00 €
70.000
  • Styreenhed GESM 1000/80

  • Mikromotor-håndstykke, Mini, ø 3 mm
    GESM 2004/260/70
GESM 1000/Set-10 2.289,00 €

Produktinformationer

Produktinformationer

Leveringsomfang

  • Styreenhed (GESM 1000)
  • Mikromotor-håndstykke efter eget valg (inklusive tilbehør)
  • 2x håndstyk-stativ (GESM 10003)
  • Strømkabel (C13 Typ F)
  • Sikkerhedsbriller (ASA 1453)
  • Brugermanual

Downloads

Her kan du downloade databladet til produktet som pdf.

Åbn PDF

Her kan du downloade produktinformationsbladet som PDF.

Åbn PDF

Tilbehør

fra 142,00 €

fra 53,00 €

fra 35,40 €

Produktanbefalinger

fra 1.521,00 €

fra 2.695,00 €

fra 2.269,00 €

fra 1.593,00 €

fra 1.110,00 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version