Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Juego: Unidad de control para micromotor, línea M

GESM 1000/Set

Descripción del producto

  • Pantalla TFT de 4,3" en color con indicación de la velocidad de giro y la carga
  • Detección automática del tipo y la velocidad de giro de todas las piezas de mano para micromotor de la línea M
  • Velocidades de giro regulables progresivamente de 1000 a 80 000 min-1
  • Posibilidad de conectar dos piezas de mano para un trabajo eficiente
  • Botón para cambiar rápidamente el sentido de giro
  • 2 puertos USB para actualizar el software, para lámparas LED de USB (GESM 10006) o para cargar dispositivos USB alimentados por batería

E Reparación y piezas de recambio por encargo

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

n max. min-1
Juego N.° Precio/unidad Cantidad
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-1 2.278,00 €
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2 2.366,00 €
50.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3 2.377,00 €
30.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-4 2.377,00 €
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-5 2.377,00 €
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-6 2.377,00 €
80.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-7 2.488,00 €
30.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8 2.488,00 €
30.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9 2.488,00 €
70.000
  • Unidad de control GESM 1000/80

  • Pieza de mano mini para micromotor, 3 mm de diámetro
    GESM 2004/260/70
GESM 1000/Set-10 2.234,00 €

Información del producto

Información del producto

Incluye:

  • Unidad de control (GESM 1000)
  • Pieza de mano micromotor a elegir (accesorios incluidos)
  • 2 bandejas para piezas de mano (GESM 10003)
  • Cable de red (C13 tipo F)
  • Gafas protectoras (ASA 1453)
  • Manual de instrucciones

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Aquí puede descargar la hoja informativa del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Accesorios

desde 138,00 €

desde 51,50 €

desde 53,00 €

desde 34,50 €

Recomendaciones de productos

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual