Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Κεντρικά Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

 
 

Σετ: Μονάδα ελέγχου μικροκινητήρα M-Line

GESM 1000/Set

Περιγραφή προϊόντος

  • Έγχρωμη οθόνη TFT 4,3" με ένδειξη ταχύτητας και φορτίου
  • Αυτόματη αναγνώριση τύπου και ταχύτητας όλων των χειρολαβών του προσαρμογέα μικροκινητήρα, M-Line
  • Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών από 1.000–80.000 min−1
  • Η δυνατότητα σύνδεσης για δύο χειρολαβές επιτρέπει την αποτελεσματική εργασία
  • Κουμπί περιστροφής αριστερόστροφα για γρήγορη αλλαγή της φοράς περιστροφής
  • 2x θύρα USB για ενημερώσεις λογισμικού, για λειτουργία LED φακού USB (GESM 10006) ή για φόρτιση συσκευών μπαταρίας USB

E Ανταλλακτικά και επισκευή κατόπιν ζήτησης

Επιλογή προϊόντος

Πληροφορίες προϊόντων

Συναφή προϊόντα

Επιλογή προϊόντος

n max. min-1
Σετ Α. Τιμή / τεμάχιο Ποσότητα
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-1 2.278,00 €
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2 2.366,00 €
50.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3 2.377,00 €
30.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-4 2.377,00 €
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-5 2.377,00 €
60.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-6 2.377,00 €
80.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-7 2.488,00 €
30.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8 2.488,00 €
30.000
  • GESM 1000/80 Control unit

  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9 2.488,00 €
70.000
  • Μονάδα ελέγχου GESM 1000/80

  • Εξάρτημα χειρός μικροκινητήρα, Mini, ø 3 mm
    GESM 2004/260/70
GESM 1000/Set-10 2.234,00 €

Πληροφορίες προϊόντων

Πληροφορίες προϊόντων

Περιλαμβάνονται στην παράδοση

  • Μονάδα ελέγχου (GESM 1000)
  • Χειρολαβή προσαρμογέα μικροκινητήρα, M-Line κατ΄ επιλογή (συμπεριλαμβανομένων παρελκόμενων)
  • 2x βάση χειρολαβής (GESM 10003)
  • Καλώδιο ρεύμ. (C13 Typ F)
  • Γυαλιά Ασφάλειας (ASA 1453)
  • Οδηγιεσ λειτουργιασ

Περιοχή λήψεων

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο

Ανοιγμα φυλλαδίου PDF

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος σε μορφή PDF.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version