Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

EH 4150 SMARTFILL slide seal valve gate

EH 4150 SMARTFILL slide seal valve gate

Product description

Slide sealing

Due to the slide sealing it is possible to have both large spaces between nozzles and short nozzle lengths. The slide seal hot runner nozzle is installed in the nozzle retainer plate and lies flat on it. The sealing is carried out by exact height adjustment in the mould and is applied on the metal surfaces between the nozzle and the hot runner.

Reduced loss of temperature and more applications

The melt channel geometry and innovative heating technology enable the processing of almost all types of plastic. Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be processed with the new smartFILL.

Variable gate assemblies

The different gate types offer the suitable selection for the respective requirements of the injection moulded part and the mould design. The position of the gate vestige remains constant so that it is easy to switch between types if necessary.

Informace o produktech

Download

The ‘Media & Downloads’ area provides you with an overview of all product-specific documents.
Please log in to download technical specifications such as user and service manuals.
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze