Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

The right spring for your project

15.07.2021, Die making

Meusburger’s extensive range of springs offers you the right spring for every situation - from very low to extremely high loads. To make the design process as simple as possible, Meusburger created a wizard for selecting the right system compression spring at the beginning of the year. Intuitively designed and easy to use, the wizard helps you select the right spring with just a few clicks. The configurable data is then available for download.

Step by step to a system compression spring

First the following parameters can be entered:

  • Service life
  • Number of springs (if the number is increased, the result is calculated on the complete spring set)
  • Installation length preloaded
  • Initial force at preload
  • Stroke
  • Spring force in end position
  • Outside diameter

Then a list of matching system compression springs is displayed, sorted by outer diameter and starting with the smallest possible diameter. Finally, it is possible to generate the CAD data - in both installed and uninstalled condition. With the help of the system compression spring wizard, the right spring can be found quickly for every application. Time savings and safety are guaranteed.

Find the system compression spring wizard here: www.meusburger.com/system-compression-springs

The right spring for your project

The system compression spring wizard from Meusburger simplifies the design process.

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1496

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze